Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    Google-Übersetzung,
    Das neue internationale seeTouch-Bedienteil von Lutron bietet eine elegante, intuitive Steuerung von Licht und Jalousien.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-seetouch-international
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeseeTouch®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)3
    • Breite (Inches)3
    • Tiefe (Inches)1.4
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA