Sivoia QS ist die nächste Generation der Beschattungstechnologie von Lutron und die ideale Lösung für eine umfassende Lichtsteuerung. Sivoia QS kann die gesamte Lutron-Familie automatisierter Fenstersysteme steuern, darunter Rollos, traditionelle Vorhangschienen, das vertikale Kirbé-Vorhangsystem, gespannte Jalousien, Raffrollos und horizontale Gardinen. Seine vereinfachte Verkabelung und gemeinsame Kommunikationssprache ermöglichen eine einfache Integration mit Lutron-Lichtsteuerungen, einschließlich GRAFIK Eye QS- und Quantum-Systemen.
Mount Type Surface Width 1.0" Height 1.5" | 2.5" | 3.5" Primary Material Extruded Aluminum Length Up to 150" Color White | Bronze | Silver | Black | Custom