Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Google-Übersetzung,
    Lutron Maestro RF 0–10 V Sensor Dimmer/RF Sensor Switches sind Beleuchtungssteuerungen mit passiven Infrarotsensoren, die die Beleuchtung in einem Bereich automatisch steuern. Diese Sensoren erfassen Wärme von Insassen, die sich innerhalb eines Bereichs bewegen, um festzustellen, wann der Raum besetzt ist. Verfügt über Lutron Clear Connect RF-Technologie, die eine drahtlose Kommunikation mit Radio Powr Savr-Sensoren und Pico-Fernbedienungen zur Lichtsteuerung und allgemein geschalteten Lasten ermöglicht. Diese Produkte sind auch mit dem Vive-Hub kompatibel, der einen einfachen Einrichtungsprozess mit einem Standard-Webbrowser auf jedem Wi-Fi-fähigen Telefon, Tablet oder Computer ermöglicht. Es ermöglicht auch die Steuerung und Überwachung aller Vive-Geräte. Der Vive-Hub kann jederzeit hinzugefügt werden, es ist jedoch eine Neuprogrammierung des Systems erforderlich.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-mrf2s-8sx
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit