Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Google-Übersetzung,
    Das PowPak-Dimmermodul mit 0-10-V-Steuerung ist eine Hochfrequenzsteuerung (RF), die 0-10-V-gesteuerte fluoreszierende Vorschaltgeräte oder LED-Treiber basierend auf dem Eingang von Pico-Fernbedienungen und Radio Powr Savr-Sensoren betreibt. Das Dimmmodul mit 0 –10 V-Steuerung ist ideal für kleine Bereiche (z. B. Klassenzimmer, Konferenzräume, Privatbüros). Die Kommunikation mit RF-Eingabegeräten (z. B. Pico-Fernbedienungen, Radio Powr Savr-Sensoren) erfolgt mithilfe der Lutron Clear Connect RF-Technologie. Diese Produkte sind auch mit dem Vive-Hub kompatibel, der einen einfachen Einrichtungsprozess mit einem Standard-Webbrowser auf jedem Wi-Fi-fähigen Telefon, Tablet oder Computer ermöglicht. Es ermöglicht auch die Steuerung und Überwachung aller Vive-Geräte. Der Vive-Hub kann jederzeit hinzugefügt werden. Eine Neuprogrammierung des Systems ist erforderlich.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 8 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-powpak-dimming0-10v
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)4
    • Breite (Inches)2.8
    • Tiefe (Inches)1.25
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit