Die drahtlose PowPak-Leuchtensteuerung ist ein Hochfrequenzgerät (RF), das entweder das Lutron EcoSystem oder elektronische 0-10-V-Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen und LED-Treiber (je nach Modell) steuert. Dies basiert auf dem HF-Eingang von Pico-Fernbedienungen, Radio Powr Savr-Drahtlossensoren oder kabelgebundenen Eingängen vom PowPak-Halterungssensor. Das Steuermodul wird an einer Halterung oder einer Anschlussdose im US-Stil montiert. Die Kommunikation mit HF-Eingabegeräten erfolgt mithilfe der Lutron Clear Connect-HF-Technologie. Weitere Einzelheiten zur Auswahl der geeigneten Bedienelemente für Ihre Anwendung finden Sie unter Anwendungen und Auswählen des richtigen Bedienelements. Der PowPak-Leuchtensensor (optional) wird an der Decke oder an einer Leuchte montiert und misst das Licht im Raum (Tageslicht), während er Personen erkennt, die sich innerhalb eines Bereichs bewegen, um die Passiv-Infrarot-Belegung zu bestimmen. Der Sensor steuert die Beleuchtung, um das Lichtniveau im Raum auszugleichen, wodurch Komfort, außergewöhnliche Energieeinsparungen und einfache Installation kombiniert werden. Der Sensor enthält zwei Drähte, die mit der drahtlosen PowPak-Gerätesteuerung verbunden sind. Diese Produkte sind auch mit dem Vive-Hub kompatibel, der einen einfachen Einrichtungsprozess mit einem Standard-Webbrowser auf jedem Wi-Fi®-fähigen Telefon, Tablet oder Computer ermöglicht. Es ermöglicht auch die Steuerung und Überwachung aller Vive-Geräte. Der Vive-Hub kann jederzeit hinzugefügt werden.