Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    Google-Übersetzung,
    Das PowPak Einzelzonen-Steuermodul mit DALI ist eine Hochfrequenz-(RF)-Steuerung, die 1–4 oder 1–32* DALI-LED-Treiber oder fluoreszierende Vorschaltgeräte basierend auf Eingaben von Pico-Fernbedienungen und Radio Powr Savr-Sensoren steuert. Das Steuermodul ist ideal für kleine Bereiche (z. B. Klassenzimmer, Konferenzräume, Privatbüros). Die Kommunikation mit RF-Eingabegeräten (z. B. Pico-Fernbedienungen, Radio Powr Savr-Sensoren) erfolgt mithilfe der Lutron Clear Connect RF-Technologie.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-powpak-single-zone
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)72
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit