Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

Google-Übersetzung,
Das Wire Landing Board ist eine Verdrahtungshilfe, die aus einer Leiterplatte mit einem Satz von fünf Klemmblöcken besteht. Jeder Klemmenblock kann bis zu zwei 1,0-mm2-Drähte (AWG 18) aufnehmen und ist zur Vereinfachung der Verdrahtung Stift-zu-Stift verbunden. Das Kabellandebrett kann in einem Niederspannungsgehäuse oder an der Unterseite einer Durchführungsplatte installiert werden.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-wire-landingboard
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeQuantum Total Light Management™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4
  • Breite (Inches)1.45
  • Tiefe (Inches)0.5
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA