Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted

    Glass Railing Rexal Quick 20 - Top Mounted

    Google-Übersetzung,

    Mit nur einem Aluminiumprofil am unteren Rand schafft das stützenfreie Glasgeländer eine helle und transparente Atmosphäre, die ein großzügiges Raumgefühl vermittelt. Dank der durchgehenden Glaslinie bietet es guten Schutz vor Lärm und Wind und ist nahezu wartungsfrei – so genießen Sie die beste Aussicht in der Nachbarschaft!

    Quick ist das stilvolle Glasgeländer, das maximale Sicht ohne störende Pfosten oder Klemmen ermöglicht. Dank seiner eleganten Transparenz schafft es ein fantastisches Ambiente. Quick eignet sich gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich – in Privathäusern, öffentlichen Bereichen, Geschäftsräumen oder Büros. Das schlanke, aber robuste Aluminiumprofil hält auch rauen Witterungsbedingungen stand.

    Spezifikation
    • Top mounted adjustable aluminum profile in black finish.
      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
      Length 5000mm. For 12-21.52 tempered glass.

      Tested and approved by Swedish Rise for 1.0kN according to the National Board of Housing, Building and Planning's Building Regulations (BBR).

      Withstands 1 kN with 16.76mm glass
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Available in 2500mm & 5000mm lengths
      Black and natural anodized profiles

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquick-20-all-glass-railing-top
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer