Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass railing Rexal Quick 31 - Side Mounted

Glass railing Rexal Quick 31 - Side Mounted

Google-Übersetzung,

Mit nur einem seitlichen Aluminiumprofil schafft das stützenfreie Glasgeländer eine helle und transparente Atmosphäre, die ein großzügiges Raumgefühl vermittelt. Dank der durchgehenden Glaslinie bietet es guten Schutz vor Lärm und Wind und ist nahezu wartungsfrei – so genießen Sie die beste Aussicht in der Nachbarschaft!

Quick ist das stilvolle Glasgeländer, das maximale Sicht ohne störende Pfosten oder Klemmen ermöglicht. Dank seiner eleganten Transparenz schafft es ein fantastisches Ambiente. Quick eignet sich gleichermaßen für den Innen- und Außenbereich – in Privathäusern, öffentlichen Bereichen, Geschäftsräumen oder Büros. Das schlanke, aber robuste Aluminiumprofil hält auch rauen Witterungsbedingungen stand.

Spezifikation
  • Side-mounted adjustable aluminium profile in natural anodised aluminium finish.
    Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
    Length 2500mm. For 21.52-25.52 tempered glass.

    Withstands up to 3 kN (with tempered glass 25.52)
    Load tested by RISE
    Adjustable profile
    Quick & easy to install
    Length 2500mm
    Top and side mounted profiles

Technische Spezifikation
  • Referenznummerquick-31-kn-side-mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit