Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EWC All-In-One HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
MagicPak

EWC All-In-One HVAC Unit, Electric Heating/Cooling

Google-Übersetzung,

HOHE LEISTUNG AUCH BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Intelligente Funktionen, die in die Geräte der V-Serie integriert sind, sorgen für einen zuverlässigen Betrieb, selbst wenn die Geräte in nicht klimatisierten Schrankräumen installiert oder dem kältesten Wetter ausgesetzt sind.

  • Das geneigte Auspuffrohr reduziert die Eisbildung an den Luftschlitzen und leitet das Kondensat zurück zum Sammelkasten
  • Die elektrische 24-Volt-Heizung und der interne Thermostat halten die Temperaturen in den Kondensatschläuchen selbst bei Umgebungsbedingungen unter dem Gefrierpunkt bei 35°-40°F
  • Die Freeze Shield™-Technologie hilft, eine Blockierung von Kondenswasser im Siphon zu verhindern
  • Front- oder Seitenheizungs-Kondensatanschluss für maximale Anwendungsflexibilität
  • Unter Verwendung proprietärer Testfunktionen werden Geräte der V-Serie bis zu -35 °F getestet

MagicPak™ erleichtert die Entwicklung
mit nahtloser Integration bei jedem Schritt.
MagicPak Heiz- und Kühleinheiten sind eine ideale Lösung für den Mehrfamilienhausbau und liefern
Vorteile in jeder Phase der Planung, des Baus und des Eigentums eines Gebäudes.

Architekten
Gestalten Sie Ihre Vision.
MagicPak kann sicherstellen, dass die Vision eines Architekten vom Konzept bis zur Fertigstellung dieselbe bleibt. MagicPak
bewahrt das saubere, ordentliche Äußere des Gebäudes, während das Fehlen mehrerer Verflüssigungssätze
bewahrt den Freiraum auf dem Boden. Anpassbare architektonische Lamellen können die Kreativität weiter erweitern
Möglichkeiten, ohne die Form, den Raum oder das Ambiente des Gebäudes zu beeinträchtigen.

Maschinenbauer
Vereinfachung der Spezifikation.
Das All-in-One-Design von MagicPak bedeutet, dass Ingenieure viele andere Zubehörteile nicht mehr spezifizieren müssen
die bei herkömmlichen Split-System-Heiz- und Kühllösungen erforderlich sind. Chaseways werden nicht benötigt,
Ebensowenig Basispads, externe Versorgungsanschlüsse, Trennstellen oder Zulagen für Kältemittelleitungen. MagicPak
bietet Konsistenz von Raum zu Raum und Etage zu Etage, sodass die Spezifikation und die Installationszeit gleich sind
verkürzt.

Immobilienentwickler
Senkung der Betriebskosten.
MagicPak bedeutet niedrigere Kosten während der gesamten Lebensdauer eines Mehrfamilienhauses, vom Bau bis hin
Belegung. Die Baukosten sind niedriger* dank der einfachen, durchgängigen Installation. Der einfache Zugriff auf MagicPak macht
für schnellere Wartung und Service, während seine in sich geschlossenen Komponenten weniger anfällig für Beschädigungen sind
aus Umweltelementen.

Spezifikation
  • Electric Heating/Electric Cooling

    • Up to 13 SEER/12.5 SEER2
    • 1- 2.5 tons
    • Fully ducted system
    • Electric range 5 - 15kW
    • Individual metering and control for each unit
    • Replaceable slide-out cooling chassis
    • Easy plug-and-play-like install and service
    • Antimicrobial-infused drain pain
    • Pre-wired and pre-charged
    • Optional electronic heat strips
    • Louver included with unit
    • 5-year limited parts warranty

    Keywords: hvac, heating and cooling units, louvers, Sloped exhaust pipe, condensate, collector box, internal thermostat, condensate hoses, ambient conditions, drain trap, multi-family, Customizable architectural louvers, split-system heating and cooling, Chaseways, basepads, external utility connections, disconnects, refrigerant lines,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerewc-all-in-one-unit
  • ProduktfamilieV-Series
  • ProduktgruppeAll-In-One HVAC Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit