Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

V-Series Louvers & Wall Sleeves

Google-Übersetzung,

LAMELLEN DER V-SERIE

  • Geräte der V-Serie werden mit angebrachten Standard-Metallgittern konstruiert und versandt
  • Sekundäre architektonische Lamellen werden an der Fassade des Gebäudes angebracht, um ein nahtloses Erscheinungsbild zu erzielen, das die Symmetrie bewahrt
    • Aluminium-Finish
    • 15 Standardfarben
    • Kundenspezifische Farb- und Lackabstimmung
  • Luftschlitze zeigen im oberen Bereich nach oben, um die Abluft von der Ansaugluft wegzuleiten
  • Die Luftschlitze zeigen im unteren Bereich nach unten, um Wasser, Schmutz und Ablagerungen vom Gerät wegzuleiten

WANDHÜLSEN DER V-SERIE

  • Für jede MagicPak-Installation wird eine Wandeinbauhülse benötigt
  • Sorgt für genaues Öffnen während der Bauphase
  • Kompatibel mit Holzrahmen, Zementblock, gegossenem Beton oder Metallständerwänden

Geräte der MagicPak V-Serie wurden entwickelt, um Wasserschäden an internen Komponenten und Wohnungen zu verhindern. Anstatt sich ausschließlich auf Dichtungen und Versiegelungen zu verlassen, sind die Einheiten mit Wandhülsen ausgestattet, die schräge Bodenwannen haben, damit Wasser nach außen austreten kann. Die Bodenwannen bestehen aus Polypropylen und sind mit einem antimikrobiellen Schutz versehen, sodass Korrosion, die zu Verfärbungen an der Fassade eines Gebäudes führt, weniger Anlass zur Sorge gibt.

Spezifikation
  • Aluminum 2-Coat - 70% PVDF

    • Bone White
      (24)
    • Dark Bronze
      (75)
    • Portland Stone
      (49)
    • Light Stone
      (43)
    • Shelburne
      (69)
    • Forest Green
      (36)
    • Sandstone
      (67)
    • Herringbone
      (37)
    • Coronado Red
      (34)
    • Sahara Tan
      (65)
    • Stone Gray
      (78)
    • Ascot White
      (19)
    • Black
      (89)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Taupe
      (52)

    Aluminum Pearledize 70 Standard Colors

    • Dark Bronze
      (75)
    • Medium Bronze
      (72)
    • Champagne BRZ
      (71)
    • Warm Silver
      (96)
    • Asti
      (86)
    • Copper
      (92)
    • Coral Reef
      (93)
    • Blue
      (05)
    • Bright Silver (88) / Clear 210R1 (00)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerv-series-louvers
  • ProduktfamilieV-Series
  • ProduktgruppeWall Sleeves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • ETIM-CodeEC010351
  • ETIM-NameLouver for duct installation
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit