Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M-Series Louvers & Wall Sleeves
MagicPak

M-Series Louvers & Wall Sleeves

Google-Übersetzung,

LAMELLEN DER M-SERIE

  • Erhältlich in vier Standard-Polypropylen- oder 15 Standard-Aluminiumfarben
  • Kundenspezifische Farb- und Lackabstimmung
  • Luftschlitze zeigen im oberen Bereich nach oben, um die Abluft von der Ansaugluft wegzuleiten
  • Die Luftschlitze zeigen im unteren Bereich nach unten, um Wasser, Schmutz und Ablagerungen vom Gerät wegzuleiten
  • Die Lamellen können zum Reinigen, Lackieren oder Reparieren von innen herausgenommen werden
  • Stoßfeste Lamellen

WANDHÜLSEN DER M-SERIE

  • Für jede MagicPak-Installation wird eine Wandeinbauhülse benötigt
  • Sorgt für genaues Öffnen während der Bauphase
  • Kompatibel mit Holzrahmen, Zementblock, gegossenem Beton oder Metallständerwänden
  • Erhältlich in den Größen 6", 8", 10" und 12".
Technische Spezifikation
  • Referenznummerm-series-louvers
  • ProduktfamilieM-Series
  • ProduktgruppeWall Sleeves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • ETIM-CodeEC010351
  • ETIM-NameLouver for duct installation
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-17 21 11 15
  • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit