EINFACHE SPEZIFIKATION UND INSTALLATION
Das All-in-One-Design der Einheiten der M-Serie von MagicPak bedeutet, dass Ingenieure nicht mehr viele der anderen Teile spezifizieren müssen, die mit traditionellen Split-System-Heiz- und Kühllösungen einhergehen. Chaseways sind nicht erforderlich, ebenso wenig wie Basispads, externe Versorgungsanschlüsse, Trennstellen oder Zulagen für Kältemittelleitungen. Die Einheiten der M-Serie von MagicPak bieten Konsistenz von Raum zu Raum und Etage zu Etage, sodass die Spezifikation gleich ist und die Installationszeit verkürzt wird.
Die MagicPak M-Serie eliminiert die Notwendigkeit komplexer Spezifikationen für Teile, die mit traditionellen Split-Systemen geliefert werden, wie z. Bei Wohnungen, Eigentumswohnungen und anderen Mehrfamilienhäusern erzielt MagicPak eine größere Wirkung über die gesamte Lebensdauer der
Entwicklung. Alles in einem bewährten System.
MagicPak ® All-in-One-Geräte sind als Gasheizung/Elektrokühlung, Elektroheizung/Kühlung und Wärmepumpe erhältlich und haben ein bewährtes Design, das sie zur einfachsten Kombination von Heizung und Kühlung macht, die Sie spezifizieren können.
Der führende Anbieter von Lösungen für Mehrfamilienhäuser
MagicPak All-In-One™ HVAC-Systeme tragen dazu bei, den Wert von Mehrfamilienhäusern zu steigern, indem Sie die Einschränkungen herkömmlicher Systeme überwinden und gleichzeitig Design, Geschwindigkeit und Einsparungen von der Spezifikation bis zur Belegung optimieren.
Kleine Stellfläche passt in jeden Grundriss
MagicPak All-In-One™ HVAC-Systeme kombinieren Heizen und Kühlen auf kleinstem Raum und können sich in jede Umgebung einfügen. Jeder
Das individuell gemessene System lebt in seinem eigenen Schrank – wodurch mehr nutzbarer Platz für zusätzliche Annehmlichkeiten frei wird, ohne zu wachsen
die Gebäudegrundfläche.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |