Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
MagicPak

MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling

Google-Übersetzung,

EINFACHE SPEZIFIKATION UND INSTALLATION

Das All-in-One-Design der Einheiten der M-Serie von MagicPak bedeutet, dass Ingenieure nicht mehr viele der anderen Teile spezifizieren müssen, die mit traditionellen Split-System-Heiz- und Kühllösungen einhergehen. Chaseways sind nicht erforderlich, ebenso wenig wie Basispads, externe Versorgungsanschlüsse, Trennstellen oder Zulagen für Kältemittelleitungen. Die Einheiten der M-Serie von MagicPak bieten Konsistenz von Raum zu Raum und Etage zu Etage, sodass die Spezifikation gleich ist und die Installationszeit verkürzt wird.

Die MagicPak M-Serie eliminiert die Notwendigkeit komplexer Spezifikationen für Teile, die mit traditionellen Split-Systemen geliefert werden, wie z. Bei Wohnungen, Eigentumswohnungen und anderen Mehrfamilienhäusern erzielt MagicPak eine größere Wirkung über die gesamte Lebensdauer der
Entwicklung. Alles in einem bewährten System.

MagicPak ® All-in-One-Geräte sind als Gasheizung/Elektrokühlung, Elektroheizung/Kühlung und Wärmepumpe erhältlich und haben ein bewährtes Design, das sie zur einfachsten Kombination von Heizung und Kühlung macht, die Sie spezifizieren können.

Der führende Anbieter von Lösungen für Mehrfamilienhäuser
MagicPak All-In-One™ HVAC-Systeme tragen dazu bei, den Wert von Mehrfamilienhäusern zu steigern, indem Sie die Einschränkungen herkömmlicher Systeme überwinden und gleichzeitig Design, Geschwindigkeit und Einsparungen von der Spezifikation bis zur Belegung optimieren.

Kleine Stellfläche passt in jeden Grundriss
MagicPak All-In-One™ HVAC-Systeme kombinieren Heizen und Kühlen auf kleinstem Raum und können sich in jede Umgebung einfügen. Jeder
Das individuell gemessene System lebt in seinem eigenen Schrank – wodurch mehr nutzbarer Platz für zusätzliche Annehmlichkeiten frei wird, ohne zu wachsen
die Gebäudegrundfläche.


Spezifikation
  • Electric Heating/Electric Cooling

    • Up to 14.0 SEER/13.4 SEER2, 11.0 EER/10.6 EER2
    • Fully ducted system
    • Cooling capacity of 0.75 - 3-tons
    • Electric heat range of 0 - 10 kW
    • Individual metering and control for each unit
    • Easy plug-and-play-like install and service
    • Top supply and return
    • Nominal CFM at 0.5” W.C.
    • <1.4% cabinet air leak
    • Pre-wired and pre-charged
    • Factory installed evaporator drain float switch
    • Factory installed ventilation air capabilities
    • Optional Climate Guard™ epoxy coated coils
    • 5-year limited parts warranty

    Keywords: Multifamily hvac, multifamily, commercial hvac, split-systems, chaseways, external utility connections, disconnects, refrigerant lines, apartments, 

Technische Spezifikation
  • Referenznummermce-single-packaged-vertical-unit
  • ProduktfamilieM-Series
  • ProduktgruppeAll-In-One HVAC Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 11
  • OmniClassTitelAir Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit