Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic Access - Fahrzeugschranke - Zufahrtsschranke

Magnetic Access - Fahrzeugschranke - Zufahrtsschranke

4.1 von 5 Sternen4.1(27 Bewertungen)
Eine Zufahrtslösung ist nur so gut wie ihre Schranke.
Zeitgemäße Schranken verlangen jedoch nicht nur nach innovativer und zukunftsorientierter Technik, sondern auch nach umweltfreundlicher und energiesparender Technologie. Die Magnetic.Access Schranken decken diese Forderungen konsequent ab: Während der MHTM™ MicroDrive Antrieb sowie die Steuerung MGC Ihnen entscheidende Vorteile sichert und gleichzeitig den Nutzen Ihrer Anlage optimiert, lässt das Gehäuse und der VarioBoom Schrankenarm keine Wünsche offen.

Spezifikation
  • Antrieb
    Der MHTM™ MicroDrive Antrieb verblüfft nicht nur durch die geringen Ausmaße.
    Sie erhalten 100 % mehr Drehmoment bei 75% reduzierter Leistungsaufnahme. Motor, Motorsteuerung und Getriebe sind in einer kompakten Einheit zusammengefasst.
    Steuerung
    Die direkt unter der Haube platzierte MGC Steuerung bietet Ihnen über optionale Steckmodule umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten.
    Die einfache Bedienung erfolgt über GUI­unterstützte Steuerungstasten und eine große Anzeige.
    Gehäuse
    Das Gehäuse aus Aluminium und der Sockel aus Edelstahl bieten bestmöglichen Schutz gegen Korrosion. Zudem überzeugt das Design, welches einfach individualisiert
    werden kann.
    VarioBoom
    Der neue VarioBoom verbessert die Wahrnehmung und erhöht den Durchsatz. Dank umfassender Optionen kann der VarioBoom individuell gestaltet und mit Zusatzfuntionen wie optischen Anzeigen, Leuchten, etc. ergänzt werden.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagnetic-Access
  • ProduktfamilieMHTM MicroDrive
  • ProduktgruppeAutomatic Vehicular Barriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)915
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)315
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier parking control units
  • Klassifizierung01 55 00
  • Format2014TitelVehicular Access and Parking
  • OmniClassNummer23-39 11 11 15
  • OmniClassTitelTraffic Barriers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit