Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic Access XL2/XXL - Fahrzeugschranke - Zufahrtsschranke

Magnetic Access XL2/XXL - Fahrzeugschranke - Zufahrtsschranke

4.3 von 5 Sternen4.3(12 Bewertungen)
Magnetic Access XL2

Mit ihrer Sperrbreite von bis zu 8,5 m und der Option für Sperrgitter und Sperrgitter mit Übersteigschutz ist die Access XL2 die optimale Lösung für extrabreite oder mehrspurige Zufahrten von Speditionen, Firmengeländen und Hafenanlagen. Das Steuergerät der Access XL2 bietet einen hohen Funktionsumfang und zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch Steckmodule. Es stehen insgesamt fünf Steckplätze zum Beispiel für eine Ethernet-Schnittstelle, ein Funkmodul oder ein Zählmodul zur Erfassung der noch freien Parkplätze zur Verfügung. Alle Ein- und Ausgänge können vom Anwender individuell konfiguriert werden. Der Anwender kann zwischen einer Vielzahl von Ein- und Ausgangsfunktionen wählen. Die Öffnungs- und Schließzeiten können unabhängig voneinander jeweils in drei Stufen gewählt werden.

Magnetic Access XXL

Mit ihrer Sperrbreite von bis zu 10,0 m und der Option für Sperrgitter und Sperrgitter mit Übersteigschutz ist die Access XXL die optimale Lösung für extrabreite oder mehrspurige Zufahrten von Speditionen, Firmengeländen und Hafenanlagen. Das Steuergerät der Access XXL bietet einen hohen Funktionsumfang und zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch Steckmodule. Es stehen insgesamt fünf Steckplätze zum Beispiel für eine Ethernet-Schnittstelle, ein Funkmodul oder ein Zählmodul zur Erfassung der noch freien Parkplätze zur Verfügung. Alle Ein- und Ausgänge können vom Anwender individuell konfiguriert werden. Der Anwender kann zwischen einer Vielzahl von Ein- und Ausgangsfunktionen wählen. Die Öffnungs- und Schließzeiten können unabhängig voneinander jeweils in drei Stufen gewählt werden.

Spezifikation
  • Technische Daten Access XL2 Sperrbreite max. 8,5 m 
    Öffnungs-/Schließzeit 6,0 s 
    Leistungsaufnahme max. 17 W 
    Antriebstechnologie MHTM™ 
    Spannung 85 – 264 VAC, 50/60 Hz 
    Einschaltdauer 100 %
    Gehäusemaße (B x T x H) 435 x 360 x 1164 mm 
    Schutzklasse IP 54 
    Temperaturbereich −30 bis +55 °C 
    Gewicht 105 kg 


    Technische Daten Access XXL

    Sperrbreite max. 10,0 m 

    Öffnungs-/Schließzeit 8,0 s 

    Leistungsaufnahme max. 30 W 

    Antriebstechnologie MHTM™ 

    Spannung 85 – 264 VAC, 50/60 Hz 

    Einschaltdauer 100 % 

    Gehäusemaße (B x T x H) 435 x 360 x 1164 mm 

    Schutzklasse IP 54 

    Temperaturbereich −30 bis +55 °C 

    Gewicht 112 kg


    Ausstattungsmerkmale 
    Standardfarben RAL 2000 
    Schrankenbaum MicroBoom XL 
    Steuerung MGC Pro
    Integrierter 2-Kanal-Detektor für Induktionsschleifen 
    Steuerung modular erweiterbar
    Variable I/O-Belegung 
    Anzahl Digitaleingänge 8 
    Anzahl Relais-/Digitalausgänge 6/4 
    Eingang für Sicherheitslichtschranke mit Test S
    Schließgeschwindigkeit wählbar 
    Öffnungsgeschwindigkeit wählbar

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagnetic-Access-XL2-XXL
  • ProduktfamilieMHTM MicroDrive
  • ProduktgruppeAutomatic Vehicular Barriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1165
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)435
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)112
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier parking control units
  • Klassifizierung01 55 00
  • Format2014TitelVehicular Access and Parking
  • OmniClassNummer23-39 11 11 15
  • OmniClassTitelTraffic Barriers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit