Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic Access Pro-H - Fahrzeugschranke - Zufahrtsschranke

Magnetic Access Pro-H - Fahrzeugschranke - Zufahrtsschranke

4.0 von 5 Sternen4.0(12 Bewertungen)
Das Modell Magnetic.Access Pro-H ist Teil der Magnetic.Access Produktserie und speziell für Zugangslösungen mit Gitter konzipiert.
Magnetic.Access Pro-H Schranken beinhalten die gleichen Komponenten wie Magnetic.Access Pro-L, haben jedoch ein in der Höhe angepasstes Gehäuse sowie den geraden Schrankenbaum MicroBoom. Für dieses Modell sind optionale Steckmodule zur Erweiterung des Funktionsumfangs sowie umfangreiches Zubehör erhältlich.
Die Magnetic.Access Produktserie bietet nicht nur Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität, sondern glänzt zudem durch ungewöhnliches Design, extrem niedrige Betriebskosten, einfache Handhabung und wartungsarme Technologie.

Spezifikation
  • Antriebssystem
    Der MHTM™ MicroDrive Antrieb erstaunt nicht nur durch seine kleinen Ausmaße. Er bietet ein sehr hohes Drehmoment bei äußerst geringem Leistungsverbrauch. Das hohe Drehmoment garantiert bestmöglichen Betrieb selbst unter extremsten Witterungsbedingungen (Wind, Schnee, etc.).
    Motor, Motorsteuerung und Getriebe bilden eine kompakte Antriebseinheit.
    Steuerung
    Das Steuergerät MGC Pro erfüllt EN 13849. Es ist direkt unterhalb der Haube montiert und bietet somit optimalen Zugang. Die Bedienung der Schranke erfolgt über ein intuitives Menü. Ein LCD-Display und vier Bedientasten vereinfachen den Konfigurationsprozess für den Anwender.
    Design und Qualität
    MHTM™ MicroDrive Schranken beeindrucken mit durchdachtem, nachhaltigem Design. Das modular aufgebaute Gehäuse aus pulverbeschichteten Aluminiumstrangpressprofilen und der Sockel aus pulverbeschichtetem Edelstahl bieten bestmöglichen Schutz gegen Korrosion.
    Die MHTM™ MicroDrive Produktreihe ist Gewinner des red dot award: product design 2012.
    MicroBoom und Gitter
    Der gerade Schrankenbaum MicroBoom ist ausschließlich für Magnetic.Access Pro-H verfügbar und dient als Führung für das Gitter.
    Dieses wird je nach Gittervariante (Gitter oder Übersteigschutz) unterhalb oder seitlich des Baumes sowie durch eine zusätzliche Aufnahme am Gehäuse fixiert. Eine Profilschiene mit Kantenschutz unterhalb des Gitters dient der Stabilisierung und Sicherheit. Als zusätzliche Stabilisierung wird ein Auflagepfosten oder eine Pendelstütze eingesetzt.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagnetic-Access-PRO-H
  • ProduktfamilieMHTM MicroDrive
  • ProduktgruppeAutomatic Vehicular Barriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1115
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)315
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier parking control units
  • Klassifizierung01 55 00
  • Format2014TitelVehicular Access and Parking
  • OmniClassNummer23-39 11 11 15
  • OmniClassTitelTraffic Barriers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit