Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mat for footstep noise insulation Polistik M Underspecial HQ
Mat for footstep noise insulation Polistik M Underspecial HQ

    Mat for footstep noise insulation Polistik M Underspecial HQ

    Google-Übersetzung,

    Polistik/M Underspecial HQ ist eine Hochleistungsbodenunterlage. Es ist ein Verbundprodukt, das aus zwei Schichten besteht: einer Polyethylenschicht, die mit einer schützenden Vliesfolie bedeckt ist, um Beschädigungen des Materials auf der Baustelle zu vermeiden, und eine umweltfreundliche Platte zur Schall- und Wärmedämmung, die aus thermovernetzten Polyesterfasern der neuen Generation hergestellt wird Post-Consumer-PET-Plastikflaschen.

    Anwendungen:

    Polistik/M Underspecial HQ ist das ideale Produkt für die Schalldämmung von horizontalen Trennwänden, da es mit allen Arten von Estrichen kompatibel ist. Es kann sowohl unter schwimmenden Estrichen als auch auf vorgefertigten Betonplatten verwendet werden. Das Produkt wird mit überlappenden Klappen geliefert, was die Installation schnell und einfach macht.

    Spezifikation
    • Dimensions 1500 x 6 mm; 40 m

      Footsteps noise insulation s' = 13 MN/m3

      Compressibility CP2

      Thermal trasmittance U = 5.5 W/m2K

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolistik-m-underspecial-hq
    • Produktfamilie Footstep noise reduction
    • ProduktgruppePolistik/M Underspecial HQ
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameAcoustical insulation
    • UNSPSCCode30141601
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13
    • OmniClassTitelAcoustical Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit