Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector
Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Berko - ASL3 & ASL5 Series - Architectural Sill-Height Convector

    Google-Übersetzung,

    Die ASL3-Serie ist für den Wohnbereich zugelassen und vielseitig für unterschiedlichste Heizbedürfnisse geeignet. Ihr patentiertes „Stair-Step“-Heizelement ASL5 gewährleistet effiziente Leistung, während die zweiteilige, stranggepresste Aluminium-Schnappverschlusskonstruktion eine schnelle und sichere Montage entlang der gesamten Gerätelänge ermöglicht. Die Lufteinlassgitter an Vorder- und Unterseite zeichnen sich durch klare, attraktive Schlitze für ein elegantes Erscheinungsbild aus.

    Die Einheiten lassen sich auf dem Boden, an der Wand oder auf Sockeln montieren und entweder als Wand-zu-Wand-Installation oder als einzelne Elemente in Standardlängen von 71 cm bis 3 m anordnen. Individuelle Lackierungen und Eloxierungen sind erhältlich, um jeder Einrichtung gerecht zu werden. Architektonisch gestaltete Endstücke sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild, und werkseitig zugeschnittene Ecken ermöglichen die problemlose Anpassung an besondere Raumverhältnisse.

    Der ASL3 bietet wahlweise einen Einstieg von rechts oder links, einen integrierten Kabelkanal mit werkseitiger Verkabelung und ein umfangreiches Sortiment an Zubehör. Optional sind Thermostate, Relais und Schalter für zusätzliche Flexibilität erhältlich. Der einfache Kabelzugang von unten, hinten oder seitlich vereinfacht die Installation. Ein durchgehender Thermoschalter schützt vor Überhitzung und schaltet sich automatisch zurück, sobald die Temperatur wieder im Normalbereich liegt. Bleistiftsichere Entlüftungsschlitze im oberen Gitter sorgen für zusätzliche Sicherheit.

    IDEALE RÄUME | Wohnräume (ASL3) : Wohnzimmer; Schlafzimmer; andere ähnliche Räume mit bodentiefen Fenstern

    IDEALE RÄUME | Institutionelle und gewerbliche Nutzung (ASL3 oder ASL5): Büros; Flure; Lobbys; Eigentumswohnungen; Konferenzräume; Einzelhandelsflächen; andere ähnliche Bereiche

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerko-ASL3-ASL5-Series-Architectural-Sill-Height-Convector
    • ProduktfamilieConvectors
    • ProduktgruppeBerko
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • Klassifizierung23 82 33
    • Format2014TitelConvectors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit