Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series

    QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series

    Google-Übersetzung,

    Mit einem robusten Stahlgitter in Gewerbequalität sorgt dieses Heizgerät für eine optimierte Luftzirkulation in Wohnungen, Kellern, Büros, Konferenzräumen, Lobbys, Fluren und Eingangsbereichen und bietet so wandmontierten, ventilatorgestützten Komfort, wo immer Sie ihn benötigen.

    • Modernes Design kombiniert mit einem robusten Stahlgitter sorgt für optimalen Komfort durch optimierte Luftzirkulation.
    • Betrieb nur mit Ventilator im Sommer
    • Eingebauter Ein-/Ausschalter für zusätzliche Sicherheit bei Wartungsarbeiten
    • Der manuell rückstellbare Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle einer versehentlichen Blockierung.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Der integrierte zweipolige Thermostat ermöglicht eine einfache Einstellung zur Aufrechterhaltung der gewünschten Temperatur.
    • Alle Geräte verfügen über einen dauergeschmierten, gekapselten Lüftermotor, der für lange Lebensdauer, geringen Wartungsaufwand und eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum sorgt.

    IDEALE RÄUME | Technikräume; Vorräume; Eingangsbereiche; Lobbys; Flure; Treppenhäuser; Restaurants; Konferenzräume; Arztpraxen; Keller; Familienzimmer

    Spezifikation
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 7/8″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-5/16 W x 3-3/4 D

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCommercial-Fan-Forced-Wall-Heater-CWH3000-Series
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit