Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko - HUH Series - Industrial Unit Heater
Berko - HUH Series - Industrial Unit Heater

    Berko - HUH Series - Industrial Unit Heater

    Google-Übersetzung,

    Diese robuste Heizung bietet langanhaltenden Komfort überall dort, wo Sie Garagen, Werkstätten, Keller oder auch Außenbereiche beheizen möchten. Dank verstellbarer Lamellen und flexibler Montagemöglichkeiten für horizontale und vertikale Anwendungen können Sie die Wärme gezielt verteilen.

    Merkmale:

    • Alle Motoren und Schützspulen sind für 240 V ausgelegt und werden über die Sekundärseite eines werkseitig installierten Abwärtstransformators mit 480-V- und 600-V-Heizgeräten betrieben, sodass keine separate Stromversorgung für Lüfter- und Motorsteuerung erforderlich ist.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Stahllamellen sind mit Kupfer verlötet an rohrförmige Heizelemente mit niedriger Leistungsdichte und Stahlmantel.
    • Die 5- und 7,5-kW-Modelle sind außerdem mit einer Deckenhalterung für die horizontale oder vertikale Montage oder jede beliebige Zwischenposition ausgestattet.
    • Die gleichmäßige Abgabe der gesamten erwärmten Luft senkt die internen Betriebstemperaturen und verlängert die Lebensdauer des Heizelements.
    • Das Gehäuse ist mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen, die für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit sorgt.
    • Das Element ist zum Schutz vor Korrosion mit aluminisierter Farbe beschichtet.
    • Lamellen und Heizelemente sind in einem gleichmäßigen Gittermuster angeordnet und liegen eng im Luftauslassbereich an, um sicherzustellen, dass die gesamte einströmende Luft das Heizelement durchströmt.
    • Die Hochtemperaturabschaltung unterbricht den Stromfluss bei Überhitzung automatisch und aktiviert das Gerät wieder, sobald die Temperatur wieder im Normalbereich liegt.

    IDEALE RÄUMLICHKEITEN | Fabriken; Garagen; Lagerhallen; Wartungsräume; Lagerhäuser; Öffentliche Gebäude; Tankstellen; Werkstätten; Treppenhäuser

    Spezifikation
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45- 90 F

      CFM | 270-1800

      DIMENSIONS | Varies (see specifications)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerko-HUH-Series-Industrial-Unit-Heater
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeBerko
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Klassifizierung23 82 39
    • Format2014TitelUnit Heaters
    • OmniClassNummer23-33 15 25 17
    • OmniClassTitelElectric HVAC Resitive Unit Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit