Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit
Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Berko - CUH900 SERIES - Custom Cabinet Heater Unit

    Google-Übersetzung,

    Zeitgenössische Ästhetik

    • Zeitgemäßes Design, das den aktuellen und zukünftigen architektonischen Anforderungen entspricht
    • Standardmäßig gestanztes Gitter mit optionalen Lufteinlassgittern

    Einfache Installation und Wartung

    • Wartung durch eine Person bei Deckeninstallationen mit klappbarer Frontplatte
    • Die Verriegelung der Frontabdeckung schaltet das Gerät aus Sicherheitsgründen stromlos, sobald die Frontabdeckung entfernt wird.
    • Einweg-Luftfilter im Ansaugluftstrom montiert; optionale permanente und waschbare Aluminiumfilter erhältlich

    Robustes Design

    • Das Gehäuse ist aus robustem, 16-Gauge-kaltgewalztem Stahl gefertigt und mit einer Polyester-Pulverbeschichtung für Korrosionsbeständigkeit versehen.
    • Die Motoren sind mit einem automatischen thermischen Überlastschutz ausgestattet; alle Heizgeräte verfügen über eine Motorsicherung, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
    • Ausgestattet mit zwei thermischen Sicherheitsabschaltungen, die das Heizgerät bei Überhitzung automatisch abschalten und schützen. Das Heizgerät wird wieder aktiviert, sobald die Betriebstemperatur wieder im Normalbereich liegt.

    BACnet-Steuerungsintegrationsfunktionalität

    • Die neue SmartSeriesPlus-Steuerung ist die erste digitale Touchscreen-Steuerung, die einen vollständig programmierbaren internen Zeitplan ausführen kann und zudem die Möglichkeit bietet, sich mit einem BACnet-Gebäudemanagementsystem zu verbinden.

    IDEALE RÄUME | Schulflure; Kirchen; Verkehrsknotenpunkte; Treppenhäuser; Eingangsbereiche; Vorhallen; Lobbys; Technikräume

    Spezifikation
    • TEMP RANGE | 55-85 F

      CFM | 200-1000

      COLORS | White

      ADDITIONAL COLORS | Beige,Aluminum, Bronze, Black & Cutom Colors available upon request

      DIMENSIONS |26-3/8″ H x 9-3/4″ D (length varies)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerko-CUH900-SERIES-Custom-Cabinet-Heater-Unit
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeBerko
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • Klassifizierung23 82 39
    • Format2014TitelUnit Heaters
    • OmniClassNummer23-33 15 27 17
    • OmniClassTitelForced Air Electric HVAC Resitive Unit Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit