Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Berko - QFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Google-Übersetzung,

    Überall dort, wo eine Heizlösung unauffällig und außer Reichweite platziert werden soll, sind diese Deckenheizgeräte mit Gebläseunterstützung ideal. Sie eignen sich hervorragend als Komfortlösung für Flure, Eingangshallen, Toiletten oder Justizvollzugsanstalten.

    Merkmale:

    • Geeignet für pneumatische/elektrische oder Niederspannungssteuerungen, die üblicherweise bei Gebäudeleitsystemen verwendet werden.
    • Eingebauter Ein-/Ausschalter
    • Bei Verwendung eines Wandthermostats ist eine separate Thermostatverkabelung erforderlich.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Mehrere Montagemöglichkeiten: Einbau-, Aufputz- oder T-Schienenmontage.
    • Robuste, 14-Gauge-starke, lamellenförmige Frontabdeckung mit manipulationssicheren Schrauben

    IDEALE RÄUME | Eingangsbereiche; Flure; Toiletten; Hafträume; Lobbys

    Spezifikation
    • TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 150

      GRILLE |15-3/4 W x 19-1/8 L x 1 D

      BACK BOX | 14-3/8 W x 18-1/4 L

      COLOR | Navajo White

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBerko-QFF-Series-Ceiling-Mounted-Fan-Forced-Heater
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeBerko
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • OmniClassNummer23-33 15 25
    • OmniClassTitelElectric HVAC Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit