Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters
QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters

    QMark - AWH4000 - Architectural Smart Series Wall Heaters

    Google-Übersetzung,

    Leistungsstarke Heizleistung muss nicht langweilig und schlicht sein. Diese architektonisch anmutenden Wandheizgeräte bestechen durch ihr markantes Design und bieten gleichzeitig die nötige Heizleistung, um jeden Raum oder jede offene Fläche zu beheizen.

    • BMS-kompatibel über ein optionales Relais
    • Modernes Gitter aus Stangenmaterial, das für eine optimierte Luftzirkulation sorgt.
    • Der manuell rückstellbare Überhitzungsschutz unterbricht die Stromzufuhr im Falle einer versehentlichen Blockierung.
    • Eingebauter manipulationssicherer Thermostat
    • Alle Geräte verfügen über einen dauergeschmierten und gekapselten Lüftermotor, der für lange Lebensdauer, geringen Wartungsaufwand und eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum sorgt.
    • Die automatische Lüfterverzögerung verhindert kalte Zugluft beim Start und leitet Restwärme aus dem Heizkörper beim Abschalten ab.
    • Ein-/Ausschalter für zusätzliche Sicherheit während der Wartung

    IDEALE RÄUME | Vorräume; Eingangsbereiche; Lobbys; Flure; Treppenhäuser; Restaurants; Konferenzräume; Büros; Keller; Familienzimmer


    Spezifikation
    • COLORS | White & Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 1-1/4″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-3/8 W x 3-7/8 D

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQMark-AWH4000-Architectural-Smart-Series-Wall-Heaters
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • Klassifizierung23 82 39
    • Format2014TitelUnit Heaters
    • OmniClassNummer23-33 15 25 17
    • OmniClassTitelElectric HVAC Resitive Unit Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit