Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte
Karamell Wandleuchte

    Karamell Wandleuchte

    Die neue Kollektion Caramel, die durch ihre besondere Materialästhetik besticht, wirkt wie eine beleuchtete Skulptur. Die neue Wandleuchte, für die Joan Gaspar Glas zu eindeutig dekorativen Zwecken einsetzte, weist ein kreisförmiges Design auf, das das Licht umschließt. Durch diese Gestaltungsform wird die Ästhetik dieses harten, glänzenden Materials voll zur Geltung gebracht: In eingeschaltetem Zustand wirkt die Leuchte wie ein lebendiges Objekt, während sie ausgeschaltet einen plastischen Effekt an der Wand erzeugt.

    Caramel gibt durch Reflexion ein diffuses, weiches und warmes Licht ab. Ihr Schirm verdeckt die Lichtquelle, so dass das Objekt an Volumen und schlichter Eleganz gewinnt, und sorgt für eine direkte Beleuchtung an der Wand. Der durchscheinende Glasschirm hält einen Teil des abgegebenen Lichts zurück und wird von innen beleuchtet, so dass das Material zu erkennen ist.

    Durch Kombination bzw. Reihung der Elemente dieser Kollektion können an der Wand interessante Lichtkompositionen kreiert werden. Ein spezielles Zubehörteil macht es möglich, zwei oder drei Lampen mit einem einzigen Stromanschluss zu verbinden. Dabei können unterschiedliche Größen, monochrome Farben oder verschiedene Finishs in linearer oder atomarer Anordnung miteinander kombiniert werden. Gleich einem Wandgemälde sorgen diese Kompositionen für eine künstlerische Ansprache, die jeden Raum durch eine eindrucksvolle, farbenfrohe Beleuchtung aufwertet. Selbstverständlich können die Elemente auch separat installiert werden.

    Eine Leuchte, die zwei Funktionen erfüllt: Beleuchtung und Dekor. Sie nimmt eine skulpturale Rolle ein und bringt Design und Licht in jeden Raum.

    Spezifikation
    • Die Kollektion ist in drei Größen (22, 28 und 38 cm Durchmesser) sowie in den Farben Weiß, Grün, Kobaltblau und Rotbraun erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCaramel-wall-lamp
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit