Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65
Ginger C IP65

    Ginger C IP65

    Google-Übersetzung,
    Die Ginger-Kollektion bewegt sich im Außenbereich, mit Wandleuchten, die einzeln oder in einer Gruppe installiert werden können, einer neuen 15-cm-Leuchte – perfekt für Durchgänge und kleine Außenbereiche –, einem Laternenpfahl und kleinen Stehlampen. Der Ginger Outdoor führt neben dem standardmäßigen schwarz-weißen Metall-Finish der Indoor-Version auch ein einzigartiges Rost-Finish mit einem tiefen, warmen Glanz ein. Die kleine Wandleuchte Ginger besteht aus einem runden Schirm mit 15 cm Durchmesser, der das Licht nur nach unten wirft, nur den Weg beleuchtet und Blendung vermeidet.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGinger_C_IP65
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeOutdoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit