Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Palosanto A lamp
Palosanto A lamp
Palosanto A lamp

    Palosanto A lamp

    Google-Übersetzung,

    Die neue Lampe der Kollektion Palosanto ist dezent, aber nicht zu minimalistisch und stellt eine äußerst flexible und vielseitige Lösung für die direkte Beleuchtung im Außenbereich dar. Sie ist als Wandleuchte und auch als Pollerleuchte in drei Höhen erhältlich: 30, 60 und 90 cm. Die 30- und 60-cm-Lampen verfügen über einen Strahler, während die höhere Version einen oder zwei haben kann. In jeder Version kann der Strahler auf der gewünschten Höhe entlang des Stiels angebracht werden. So kann die Position des Lichts an das Wachstum der umgebenden Vegetation angepasst werden.

    Jeder Strahler sorgt nicht nur für Beleuchtung, sondern bietet auch Schutz und Reflexion: Ein Wabengitter fängt das Randlicht ein und verhindert Blendung, während gleichzeitig ein Teil des abgegebenen Lichts reflektiert und durch die Rückseite der Lampe abgegeben wird, wodurch der Körper des Diffusors sanft beleuchtet wird. Dadurch entsteht ein Wechselspiel der Lichter, das einen dekorativen Heiligenschein bildet und die Wärme des Innenlichts widerspiegelt. Darüber hinaus kann der Strahler dieser Wandleuchte manuell um bis zu 360 Grad gedreht werden, während das Kabel vollständig sichtbar bleibt – ein ästhetisches Detail, das die Freiheit bietet, die Richtung des Lichts zu bestimmen. Der Öffnungswinkel jedes Strahlers beträgt 32 Grad und die Farbtemperatur beträgt 2700 K.

    Für Christophe Mathieu besteht der Designprozess in erster Linie darin, ein Objekt mit vielfältigen Möglichkeiten zu beobachten und zu schaffen, das zeitlos in seiner Verwendung ist. Das war sein Gedanke hinter dieser neuen Kollektion, die mit ihrem Licht den Außenbereich hervorheben, architektonische Details hervorheben, einen Weg beleuchten oder einen Baum ins Rampenlicht rücken kann. Sein neues Design ist kompakt, flexibel und strapazierfähig, selbst unter schwierigen klimatischen Bedingungen. Es ist der Inbegriff von Einfachheit, einfach zu installieren und kann in jedes Landschaftsbauprojekt integriert werden, egal ob im Wohn- oder Objektbereich. Palosanto bietet außerdem eine Reihe von Filtern, um das Licht zu mildern, es in Richtung Schatten zu dimmen und es an die Umgebung anzupassen. Dies führt zu einer besseren Kontrolle über die Beleuchtung, die es erzeugen kann. Was kann man mehr verlangen?

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPalosanto_A
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit