Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65
Soho Pendant IP65

    Soho Pendant IP65

    Google-Übersetzung,
    Soho wird als Statement präsentiert, in Anerkennung der Vorzüge der Lampen, die traditionell in Märkten, Tavernen und Cafeterias verwendet werden. Nach dem Studium verschiedener Volumen, Proportionen und Materialien sind neue Verwendungen und Lichteffekte entstanden. Sie ist aus rotationsgeformtem Polyethylen gegossen, eine Technik, die es ermöglicht, die Aufhängungsversion in verschiedenen Größen herzustellen: 38, 57 und 112 cm Durchmesser. Es ist auch als Wand-, Decken- und Bodenversion erhältlich. Die gesamte Kollektion wird in verschiedenen Ausführungen angeboten: Schwarz, Grau, Weiß, Sand und Himmelblau.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoho_Pendant_IP65
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeOutdoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit