Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Google-Übersetzung,

    Fertig stellen :

    Lackierter Aluminiumdruckguss in Schwarz RAL 9005. Diffusor aus prismatischem Acryl.
    Andere Farben auf Anfrage.

    LED-Info:

    Systemleistung: 10 W. Leuchtenlichtstrom 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Lieferbar mit 2700K, auf Anfrage auch mit 4000K.

    Installation:

    An der Wand.

    Verbindung:

    Klemmenblock 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlumo-wall
    • ProduktfamilieLumo
    • ProduktgruppeWall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)253
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit