Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W
The W

    The W

    Google-Übersetzung,

    Klappen Sie das Licht auf oder heben Sie es auf. Der neue Entwurf des Studios PerezOchando schlägt eine großformatige, flexible Lampe vor, die sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse in großen Räumen anpassen lässt.

    Eine vertikale schwarze Struktur ist die Mittelachse, aus der mehrere Stäbe hervorgehen. Einige können nach oben bewegt werden, um das Licht zu erweitern, andere nach unten, um es zu verkleinern. Sie verfügen alle über einen hängenden Fokus, der das Licht nach unten gerichtet und mit einem sehr breiten und klaren Lichtstrahl projiziert. Die verschiedenen zylindrischen Strahler – mit Innenring in Elfenbein, Terrakotta oder Gold erhältlich – verteilen das Licht gleichmäßig.

    Diese dekorative Lampe mit einem sehr grafischen Profil, das sich leicht skizzieren lässt, ist vom alten Wickler inspiriert: einem Instrument, mit dem Fäden oder Drähte um eine Achse gewickelt und eine Kugel geformt wurden. Den Autoren Pedro Ochando und Claudia Pérez geht es nicht um die Funktion dieses Accessoires, sondern um seine Form, die eine vertikale Bewegung mit horizontaler Wirkung ermöglicht.

    Ein leichtes, nüchternes und funktionales Design mit viel Präsenz, das seine Größe variieren kann – bis zu 2 Meter im Durchmesser – für einen großen Raum oder sich zusammenfalten lässt, um sich auf eine kleinere Fläche zu beschränken. Die Designer sagen, dass das Gefühl der Größe, das man unter der Lampe verspürt, dem Gefühl ähnelt, unter einer beleuchteten Kuppel zu stehen. Das Wichtigste ist, dass sie unabhängig von ihrer Größe immer für eine hervorragende Umgebungsbeleuchtung sorgt.

    Spezifikation
    • The W es sobre todo un diseño versátil: 14 focos unidos por una estructura en metal negro que se puede plegar o extender para iluminar de manera homogénea cualquier espacio.

      Los focos incluyen en su interior un aro en color oro, marfil o terracota; cada acabado incide en la iluminación, aportando distintos reflejos cromáticos.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe-w
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)13.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit