Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Projection 500
Martin

Exterior Projection 500

Google-Übersetzung,

FÜR DEN AUSSENBEREICH ENTWICKELTER MITTLERE BILDPROJEKTOR

Die Exterior™ Projection 500 ist eine leistungsstarke Leuchte zur Integration von Texturen, Mustern und Grafiken in Außenbeleuchtungsdesigns. Die Leuchte kann für eine helle und dynamische Logoprojektion sowie für eine präzise Rahmung verwendet werden.

Mit fortschrittlicher LED-Technologie bietet es hervorragende Energieeffizienz, kompakte Größe und unbegrenzte kreative Möglichkeiten.

Erstellen benutzerdefinierter Gobos für Gebäudefassaden

Erfahren Sie mehr über unsere Produktverifizierung und Zuverlässigkeit

  • Flache, kontrastreiche Bildprojektion
  • Vollständig witterungsbeständig für problemlosen Einsatz mit minimalem Wartungsaufwand in Außenanlagen
  • Vollgepackt mit Funktionen, die eine enorme Kreativität bei der Einrichtung aufregender Lichteffekte ermöglichen


Spezifikation
  • FEATURES

    • Up to 6100 lumens output with 4 beam angles variants from narrow to wide
    • Powerful close-range and long-range projection
    • Flat-field, high-contrast image projection based on high-power LED engine
    • 4 layers of versatile dynamic effects (colors, gobo projection, gobo animation, prisms/frost)
    • Crisp image projection
    • Rugged IP66-rated housing
    • Minimal maintenance – low total cost of ownership
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExterior-Projection-500
  • ProduktfamilieArchitainment
  • ProduktgruppeImage Projection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit