Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash
    Martin

    MAC Ultra Wash, 1150 W High Output LED Moving Head Wash

    Google-Übersetzung,

    Der MAC Ultra Wash ist eine kolossale Rückkehr zu allem, was ein unglaubliches Washlight sein sollte. Rein und einfach im Konzept, ist es ein mutiges, geradliniges Arbeitstier und die hellste Waschung, die wir je entwickelt haben. Über seine proprietäre LED-Lichtmaschine mit 1150 W und 6000 K liefert der MAC Ultra Wash atemberaubende 63.500 Lumen aus einer 220-mm-Frontlinse und verfügt über einen unglaublich schnellen Zoombereich von 1:10.

    Seine Lichtmaschine mit über 50.000 Stunden ist die neueste in einer langen Reihe von Martin-Innovationsleistungen. Unabhängig von der Anwendung können Sie sich auf viele Jahre lang zuverlässig auf eine gleichbleibende Lichtqualität und Leistung verlassen - Show für Show. Der MAC Ultra Wash enthält auch ein leistungsstarkes Feature-Set, einschließlich gleichmäßiger Farbmischung, variablem CTO, zusätzlichen Farb- und Spektralkorrekturfiltern, motorisiertem Frost für ein weicheres Feld, hochauflösendem Dimmen und Stroboskop.

    Der MAC Ultra Wash ist ideal für Tourneen, Konzerte, Fernsehshows und darstellende Künste und unterstützt den breiteren Produktionsmarkt bis hin zu den anspruchsvollsten Bühnenbeleuchtungsveranstaltungen. Martin hat den Standard für das Management des Verhältnisses von Gewicht, Größe und Leistung gesetzt, und der MAC Ultra Wash stürmt mit noch überlegener Leistung voran.

    Wenn es darum geht, umwerfende Washlight-Leistung und Zuverlässigkeit als Arbeitspferd zu liefern, kommt nichts auch nur annähernd heran. MAC Ultra Wash überschreitet die Grenzen des Designs als eine unbestreitbare, klassenführende Leuchte, die eine steile Messlatte für Washlight-Innovationen setzt.

    Spezifikation
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 1150 W proprietary LED light engine
      • 84 x 20 W white LEDs
      • Minimum LED lifetime: >50,000 hours (see specs for further details)

      PHOTOMETRIC DATA

      • Light Engine Luminous Output: 90,000 lumens
      • Fixture Luminous Output: 63,500 lumens
      • Peak Luminous Intensity: 4,500,000 cd
      • CCT: 6000 K (+/- 250 K)

      OPTICS

      • 220 mm Front Lens
      • 1:10 zoom range - 5° - 47°

      DYNAMIC EFFECTS

      • 0 - 100% continuous dimming and strobe effects
      • Choice of four dimming curves
      • CMY color mixing
      • Color temperature control - 6000-2850 K
      • Color wheel with six interchangeable dichroic filters, including a Spectral Enhancement Filter
      • 1:10 Zoom (hyper zoom); 1:7 Zoom (native zoom)
      • Motorized frost
      • Iris
      • Variable edge control
      • Pan: 540°
      • Tilt: 268°
      • P3 videomapping of fixture color and/or intensity
      • Pre-programmed effects: Two ranges of pre-programmed FX
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermac-ultra-wash
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit