Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
    Martin

    Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Flexible, stringbasierte LED-Direktsichtbeleuchtung
    • Stromversorgung über externe AC-Zuleitung oder externe DC-Zuleitung
    • Vollständig wetterfestes Gehäuse (IP67, IK08 und C-5 hohe Korrosionsbeständigkeit)
    • Martin P3/Art-Net/sACN-kompatibel (automatische Protokollerkennung)
    • Einrichtung und Adressierung über RDM über Art-Net oder Martin P3
    • Echtzeit-Status-Feedback über RDM über Art-Net und Martin P3
    • Einzeln steuerbare RGBW-Punkte
    • Farbverstärkung für leuchtende, gesättigte und gemischte Farben
    • Dedizierter Farbtemperatur-Steuerkanal
    • Integrierte Effektmakros (FX) für die einfache Erstellung atemberaubender Looks
    • Bis zu 64 Punkte pro Saite
    • Reduzierter Leistungsmodus für kostengünstige Systeme
    • Konfigurierbare Anzahl von Punkten, Pixelabstand und Zuleitungskabellänge
    • Überragende Farb- und Helligkeitskonsistenz basierend auf der Werkskalibrierung
    • Standalone-Programmierung mit bis zu 20 Szenen
    • Intuitive Zuordnung und Adressierung über die P3 System Controller-Familiev Intelligentes Zubehör wie diffuse Kuppel und Blendschutz
    • Einfache und sichere Montagemöglichkeiten durch Halterungen oder Profile
    • Hot-Plug-fähiger String-Anschluss
    • Versand in FSC-zertifizierter Kartonverpackung
    • 5 Jahre Garantie

    Der Martin Exterior Dot-4 Pro ist eine leichte Kette aus einzeln steuerbaren RGBW-basierten Dots, die sich für die Erstellung individueller LED-Videolösungen mit maximaler künstlerischer Flexibilität und minimalem Aufwand eignet. Jeder Exterior Dot ist farb- und helligkeitskalibriert, um eine überragende visuelle Konsistenz über die gesamte Installation hinweg zu gewährleisten. Der Exterior Dot-4 Pro ist über Martin P3 System Controller oder jeden sACN- oder Art-Net-basierten Controller steuerbar.

    Es ist die perfekte Lösung für die Integration von LED-Videotechnologie in Fassaden, Wahrzeichen, architektonische Elemente oder andere Strukturen im Innen- und Außenbereich. Die Dot-4 Pro-Strings für den Außenbereich sind hinsichtlich Dot-Anzahl, Pixelabstand und Kabellänge vollständig konfigurierbar und ermöglichen so eine perfekte Integration in architektonische Elemente.

    Die Videozuordnung auf Exterior Dots erfolgt schnell und intuitiv über den P3 System Controller, sodass keine komplexen Setups und zeitaufwändige Adressierung erforderlich sind. Jeder Exterior Dot-4 Pro verfügt über vier RGBW-LEDs mit einer Gesamtlichtstärke von 20 Candela.

    Durch die Kombination von beispielloser Leistung, Anpassungsfähigkeit und intuitiver Bedienung ermöglicht die Exterior Dot Pro-Familie Lichtdesignern und Profis nicht nur, die Grenzen herkömmlicher Systeme zu überwinden, sondern inspiriert sie auch dazu, die Grenzen des kreativen Videodesigns neu zu definieren.

    Spezifikation
    • Physical

      • Pixel dimensions: 59 x 32.4 x 13.2 mm (2.3 x 1.27 x 0.52 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 59 mm x 28.7 mm x 28.8 mm (2.3 x 1.27 x 1.13 in.)
      • Weight: 2.96 kg (6.5 lbs.) for 64 Dots, 200 mm (7.87 in.) spacing, with 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 64
      • Standard pixel spacing (pitch): 200 mm (8.0 in.)
      • Minimum pixel spacing (pitch): 155 mm (6.1 in.)
      • Maximum pixel spacing (pitch): 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length: 5 m (196.9 in.)
        • Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution: 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, or sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 12, 24, 48, 96, 192
      • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • Art-Net compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN compliance: ANSI E1.31 – 2016
      • Martin P3 compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 4 RGBW LEDs
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output)*
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        *Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C

      Photometric Data

      • Viewing angle: 150°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 120°

      Luminous Intensity

      • Full @ 6500K:
        • 26 cd (clear front)
        • 5 cd (diffused dome)

      Luminous Output

      • Full @ 6500K:
        • 71 lm (clear front)
        • 29 lm (diffused dome)
      • Red:
        • 22 lm (clear front)
        • 10 lm (diffused dome)
      • Green:
        • 65 lm (clear front)
        • 28 lm (diffused dome)
      • Blue:
        • 13 lm (clear front)
        • 5 lm (diffused dome)

      *All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      Construction

      • Dot material: Clear polycarbonate, black silicone filled
      • Diffuser dome: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any

      Connections

      • Power & data input to string from Feeder: Custom 8-pin connector, IP67-rated

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or Exterior DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 1.5 W per Dot
        • Typical: 0.5 W per Dot
        • Idle: 0 W per Dot
          *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum ambient temperature (Ta max.): 55° C (131° F)
      • Minimum ambient temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)
      • Peak heat dissipation: 5.1 BTU/hr. (calculated, at full intensity, full white)
      • Typical heat dissipation: 1.7 BTU/hr. (calculated, with typical video content)*
        *Figures for typical video content are indicative only and will vary.

      Environmental

      • Compliance:
        • RoHS
        • REACH
        • WEEE
        • Proposition 65
      • Efficacy (max output): 40 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 1300 lm/kg (590 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global: CB Certification/IECEE: EC 62368-1
      • EU: EN62638-1 (safety), EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (EMC)
      • US: UL 62638-1 (safety), 47 CFR Part 15 Class A (EMC)
      • Canada: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR-9058000
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
      • Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
      • Martin P3-PC System Controller: Free download from martin.com
      • Martin Companion Software: Free download from martin.com
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024

      Accessories

      • Loose ribbon cable (10 m): P/N MAR-90580022
      • Active Lead-In Cable Extender (5 m): P/N MAR-90580023
      • Dome kits (set of 10):
        • Grey: P/N MAR-90580012
        • Black: P/N MAR-90580015
      • Mounting brackets (set of 10):
        • Grey: P/N MAR-90580009
        • Black: P/N MAR-90580033
      • Glare kits (set of 10):
        • Grey: P/N MAR-90580006
        • Black: P/N MAR-90580030
      • Mounting profile (2 meters): P/N MAR-90580018
      • End cap mounting profile (set of 2): P/N MAR-90580027
      • String termination cap (set of 2): P/N MAR-90580021
      • Splice connector (set of 3): P/N MAR-90580020

      Ordering Information

      • Exterior Dot-4 Pro, 200mm, 64pcs, 2m lead: P/N MAR-90580001
      • Other configurations available upon request
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-dot-4-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-medium
    • ProduktfamilieArchitainment
    • ProduktgruppeDots
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit