Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
    Martin

    PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System

    Google-Übersetzung,

    Die Martin PDE Junction Box Passive führt Strom-, DMX- und Ethernet-Signale in einem einzigen Stecker- und Kabelsystem zusammen, wie es von der Martin VDO Atomic-Leuchtenfamilie verwendet wird.

    Die Box ist vollständig IP65-zertifiziert für den Außeneinsatz und verfügt über ein robustes Metallgehäuse. Die seitlichen Flansche ermöglichen die Montage auf jeder Oberfläche, während die M10-Gewindebohrung die Befestigung einer Rigging-Klemme ermöglicht.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • powerCON TRUE1 TOP power input
      • XLR 5 TOP DMX input
      • etherCON TOP Ethernet input
      • Martin PDE Hybrid output
      • IP65 rated
      • Robust metal housing
      • Wall or truss-mountable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpde-junction-box-passive
    • ProduktfamiliePower & Processing
    • ProduktgruppePDE System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit