Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    DCE DataSplitterBooster IP Indoor/Outdoor Power+Data Splitter for Martin Creative LED Fixtures

    Google-Übersetzung,

    Der Martin DCE DataSplitterBooster IP ist ein Strom- und Datenverteiler für Martin Creative LED-Leuchten im Innen- und Außenbereich und eignet sich ideal für den Verleih und die Installation. Er kann eine Strom- und Datenkette, die an einem P3 PowerPort beginnt, in zwei Zweige aufteilen und so die Verkabelung vereinfachen. Darüber hinaus kann er die Reichweite einer Strom- und Datenkette erweitern, sodass Leuchten weiter vom P3 PowerPort entfernt platziert werden können. Der DCE DataSplitterBooster IP wird über den P3 PowerPort mit Strom versorgt und benötigt daher keinen separaten Stromeingang. Er ist mit DCE-Anschlüssen für eine einfache Installation ausgestattet und kann an der Wand oder an einem Gerüst montiert werden.

    Merkmale

    • Strom- und Datensplittereinheit für den Innen- und Außenbereich für LED-Leuchten von Martin Creative
    • Geeignet für Miet- und Installationsanwendungen
    • Kann verwendet werden, um die DCE-Strom- und Datenkette in zwei Zweige aufzuteilen
    • Kann verwendet werden, um die Reichweite der Strom- und Datenkette zu erweitern (Geräte weiter entfernt vom P3 PowerPort)
    • Stromversorgung über DCE-Eingang vom P3 PowerPort
    • Ausgestattet mit DCE-Anschlüssen für eine einfache Bereitstellung
    • Kann an einem Fachwerk oder an der Wand montiert werden
    • Schutzart IP66
    Spezifikation
    • Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suitable for rental companies creating versatile fixture fleets with supporting infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing their fixture-installation with supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 124.0 mm (4.9 in.)
      • Height: 40.0 mm (1.6 in.)
      • Depth: 124.0 mm (4.9 in.)
      • Weight: 0.5 kg (1.1 lbs.)

      Data Interfaces

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver (IN/OUT 1-2): 100Mbit
      • Firmware Update: Not applicable

      Data Splitting & Boosting Functionality

      • Split: Divide a DCE line into two branches.
      • Boost: Extend max cable length from 90 m to 2x 90 m.

      Power Splitting & Boosting Functionality

      • Split: Passive split of DCE 48 VDC input into two branches.
      • Boost: None; system power limitations still apply.

      Control/User Interface (External)

      • Power Status: 1x Green LED
      • Ethernet In Status: 1x Amber LED
      • Ethernet Out Status: 2x Amber LEDs

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 3
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance:
        • 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Wall Mounting: Flanges for flat surface installation.
      • Truss Mounting: Half-coupler clamp in M10 threaded hole (max bolt length: 20 mm).
      • Location: Indoor or permanent outdoor.

      Connections

      • DC Power and Network Input: 1x chassis-mount DCE hybrid connector (7-pin)
      • DC Power and Network Output: 2x chassis-mount DCE hybrid connectors (7-pin)
      • Max Distance Between Devices:
        • Source/previous fixture to DCE DataSplitterBooster IP: 90 m
        • DCE DataSplitterBooster IP to next device: 90 m
      • Max Units in Daisy Chain: Unlimited (subject to power consumption limits)
      • Surge Protection: 4 KV
      • Hot-Plug Compatibility: All connections.

      Electrical

      • Nominal Input Voltage: 48 VDC ± 10%
      • Power Supply Options:
        • Martin P3 PowerPort 2000
        • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental
        • Martin P3 PowerPort 500 IP Install
        • Martin DCE PSU 240 IP
        • Generic 48 VDC PSU
      • Power Consumption:
        • Typical: 0.5 W*
          (* Measurements made at nominal voltage, ±10% deviation.)

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Max Ambient Temperature: 55°C (131°F)
      • Min Ambient Temperature: -30°C (-22°F)
      • Max Surface Temperature: 55°C (131°F) at 40°C ambient
      • Typical Heat Dissipation: 2 BTU/hr (calculated, ±10%).

      Environmental

      • RoHS Compliance: Yes
      • REACH Compliance: Yes
      • WEEE Compliance: Yes
      • Proposition 65 Compliance: Yes
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer packaging.

      Approvals

      • Global: CB Certification/IECEE (IEC 62368-1)
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canada:
        • Safety: CSA C22.2 No. 62368-1
        • EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • UK: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      Accessories

      Pre-Assembled Hybrid DCE Cables

      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104

      Bulk Hybrid DCE Cables

      • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
      • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106

      Field-Installable DCE Connectors

      • Male Connector: P/N MAR-91700107
      • Female Connector: P/N MAR-91700108

      Closing Caps for DCE Connectors

      • Male Cap: P/N MAR-91700109
      • Female Cap: P/N MAR-91700110

      Hybrid DCE Adapters

      • Male-Male Adapter: P/N MAR-91700111
      • Female-Female Adapter: P/N MAR-91700112
      • EtherCON + Wires to DCE: P/N MAR-91700113
      • DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Rigging Accessories

      • Lightweight Half Coupler Clamp (black): P/N 91602018
      • Safety Cable SWL 60 kg (black): P/N 91604006
      • Safety Cable SWL 60 kg (silver): P/N 91604007

      Ordering Information

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdce-datasplitterbooster-ip-indoor-outdoor-powerdata-splitter-for-martin-creative-led-fixtures
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeDCE Splitters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit