Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
    Martin

    ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • 26.000 Lumen Leistung über 680 W 6.500 K Lichtmaschine
    • IP65 (IP66 mit installiertem Manipulationsschutzgehäuse)
    • CMYC-Farbmischsystem
    • Zoom 5,4˚ bis 44˚
    • 1 x rotierendes Gobo-Rad mit 7 brandneuen Designs
    • 1 x statisches Gobo-Rad mit 8 brandneuen Designs
    • 1 x Animationsrad (neues Design)
    • Farbrad mit vorinstalliertem Spectral Enhancement-Filter (CRI 90)
    • Komplettes Vorhangrahmensystem
    • 2 x Prisma (linear und kreisförmig)
    • 2 x Frost (stark und mittel)
    • Iris
    • DMX/RDM und Art-Net/sACN über Netzwerk mit Bypass
    • Gewicht 39,7 kg
    • Höhe 759 mm
    • Erhältlich in Schwarz und Weiß


    Der ERA 700 Performance IP von Martin Professional wurde speziell für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich entwickelt und hält extremen Umgebungsbedingungen stand, um beeindruckende Lichtshows zu ermöglichen. Er bietet umfassende Lichtdesign-Tools, darunter ein CMYC-Farbmischsystem, ein komplettes Vorhang-Rahmensystem, zwei Goboräder, zwei Prismen, zwei Frosteffekte, Animationen und eine große Auswahl an neuen Gobos. Mit einer Höhe von nur 759 mm, einer Lichtleistung von 26.000 Lumen und einem Gewicht von unter 40 kg ist er ein zuverlässiges Arbeitstier und liefert die perfekte Lichtleistung für größere Outdoor-Shows sowie Verleih- und Installationsanwendungen. Er eignet sich ideal für vielfältige Architainment-Anforderungen.

    Der ERA 700 Performance IP wurde für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt und funktioniert einwandfrei von -20 °C bis +40 °C. Er verfügt über den C5M-Salzgehaltschutz in Marinequalität gegen aggressive Witterungseinflüsse. Das innovative aktive Feuchtigkeitskontrollsystem sorgt für optimale Luftfeuchtigkeit im Gerät, beugt feuchtigkeitsbedingten Problemen vor und gewährleistet eine konstante Leistung.

    Diese Leuchte verfügt über mehrere bahnbrechende Funktionen, die ihre Funktionalität und Sicherheit verbessern. Sie ist mit einem manipulationssicheren Gehäuse ausgestattet, das unbefugten Zugriff verhindert und gleichzeitig zusätzlichen Schutz vor der Umwelt bietet und die Schutzart IP66 erhöht.

    Der ERA 700 Performance IP von Martin Professional erfüllt die wachsenden Anforderungen des Verleih- und Installationsmarktes. Dank der Schutzart IP66 sind keine Schutzkuppeln für den Außenbereich mehr erforderlich. Der umfangreiche Funktionsumfang und das robuste Design bieten Lichtdesignern und Systemintegratoren eine zuverlässige Lösung für langfristige Outdoor-Projekte.


      Spezifikation
          • Physical

            • Weight: 39.7 kg (87.3 lbs.)
            • Length (head): 542 mm (21.3 in.)
            • Length (base): 436 mm (17.1 in.)
            • Width (base): 314 mm (12.3 in.)
            • Width (across yoke): 450 mm (17.7 in.)
            • Height (head straight up): 759 mm (29.8 in.)
            • Height (maximum): 767 mm (30.2 in.)
          • Dynamic Effects

            • Color mixing: CMY, independently variable 0-100%
            • Color wheel: 7 color filters plus open (including Spectral Enhancement Filter)
            • Gobo animation: Animation wheel, indexing, continuous rotation with variable speed and direction, shake (flow)
            • Rotating gobo wheel: 7 gobos plus open, wheel rotation, gobo rotation, indexing, and shake
            • Static gobo wheel: 8 gobos plus open, wheel indexing, rotation, and shake
            • Iris: 0-100%
            • Zoom: Motorized
            • Color temperature control: Variable 6,500 - 2,700 K
            • Framing: Rotatable framing module, +/-60°, with 4 individually controllable full framing blades with variable angle and position
            • Prism: 2 rotating/indexing prisms (4-facet circular prism and 6-facet linear)
            • Frost: Soft frost effect and heavy frost effect
            • Electronic dimming: 0 - 100%, four dimming curve options
            • Electronic shutter effect: Strobe effect, pulse effects, instant open and blackout
            • Pan: 540°, coarse & fine control and speed
            • Tilt: 270°, coarse & fine control and speed
            • Focus: Motorized
          • Control and Programming

            • Control options: DMX, RDM, Art-Net, sACN
            • Protocol detection: Automatic
            • Setting and addressing: Control panel with backlit LCD display and battery-powered operation
            • 16-bit control: Dimming, CMY, CTO, Zoom, Focus, Framing, Gobo Rotation/Indexing, Pan and Tilt
            • DMX channels: Basic 42, Extended 54
            • DMX compliance: USITT DMX512/1990
            • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
            • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
            • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
            • Transceiver: Opto-isolated RS-485
          • Optics

            • Front lens diameter: 120 mm (4.75 in.)
            • Zoom range: 5.4 to 44 (1:8)
            • Light source: 680 W LED engine
            • Minimum LED lifetime: 20,000 hours (to >70% luminous output)
            • Binning: Tight color and flux binning
          • Photometric Data

            • Light engine luminous output: 41,600 lumens
            • LED refresh rate: 3,600 Hz
            • Fixture luminous output (With Spectral Enhancement Filter): 16,420 lumens
            • CRI (Color Rendering Index): 90
            • CQS (Color Quality Scale): 88
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): 87
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): 106
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index): 73
            • CCT: 6400 K (+/- 250 K)
            • Fixture luminous output (Standard): 26,000 lumens
            • CRI (Color Rendering Index - Standard): 70
            • CQS (Color Quality Scale - Standard): 68
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index - Standard): 71
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index - Standard): 94
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index - Standard): 46
            • CCT (Standard): 6500 K (+/- 250 K)
            • Peak Luminous Intensity (Standard): 1,393,059 cd (narrow)
          • Construction

            • Housing: Recyclable high-impact flame-retardant thermoplastic and cast aluminum
            • Color: Black & White
            • Protection rating: IP 65 (IP 66 with anti-tamper box installed)
            • Corrosion resistance: C5-M (very high corrosivity / marine, ISO 12944)
          • Gobos

            • Maximum image diameter: 19 mm (0.75 in.)
            • Gobo material: Borofloat 33
            • External diameter: 23.0 mm +0 / -0.2 mm (0.906 in. +0 / -0.008 in.)
            • Maximum gobo thickness: 1.1 mm (0.04 in.)
            • Coating: Specialty coating including CT correction
          • Installation

            • Mounting points: 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm (4.17 in.) center-to-center omega brackets
            • Location: Wet locations, must be fastened to surface or structure
            • Orientation: Any
            • Minimum distance to combustible materials: 0.2 m (8 in.)
            • Minimum distance to illuminated surfaces: 2.0 m (6.6 ft.)
          • Connections

            • DMX and RDM data in/out: 5-pin locking XLR
            • AC mains power input: TRUE1 compatible socket, accepts TRUE1 NAC3FX-W (TOP) connector
            • Ethernet Art-Net, sACN in/out, including fail-safe bypass: Neutrik etherCON
          • Electrical

            • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
            • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
            • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 14 A
            • Max leakage current: 0.43 mA
            • Power Factor: 0.97 @ 100 V / 120 V / 230 V / 240 V
            • Typical current draw: 11.1 A @ 100 V / 120 V, 3.7 A @ 200 V / 230 V / 240 V
          • Power Consumption

            • Maximum: 990 W
            • Typical: 856 W
            • Idle: 114 W
            • Hibernation: 19 W
          • Thermal

            • Cooling: Forced air (temperature regulated, low noise)
            • Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C
            • Minimum ambient temperature (Ta min.): -20° C
            • Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 75° C (167° F)
            • Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 3375 BTU/hr
          • Acoustic Data

            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 44.3 dB(A)
            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 38.3 dB(A)
          • Environmental

            • RoHS: Compliant
            • REACH: Compliant
            • WEEE: Compliant
            • Proposition 65: Compliant
            • Efficacy (max output): 29.6 Lm/Watt
            • LWR* (Lumen-to-Weight Ratio): 0.655 Lm/Kg
          • Approvals

            • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-17 (IEC 60598-1)
            • EU safety: EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
            • EU EMC: EN 55015; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2,-3; EN 61547
            • US safety: UL 1573
            • US EMC: FCC Part 15 Class B
            • Canadian safety: CSA C22.2 No. 166
            • Canadian EMC: ICES-003 Class B, ICES-005 Class B
            • Australia/NZ: RCM
          • Included Items

            • Two omega brackets with 1/4 turn fasteners for rigging clamp attachment: 2 x P/N 91602001
            • Anti-Tamper Environmental Protection Box
          • Related Items

            • Martin Companion Software Suite (including firmware uploader): Free download from www.martin.com
            • Martin Companion Cable USB/DMX hardware interface: P/N 91616091
          • Accessories

            • Power input cables:

              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.) : P/N 91611797
              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174
            • Power connectors:

              • Cable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W TOP (female): P/N 91611789HU
            • Installation hardware:

              • G-clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602003
              • Half-coupler Clamp: P/N 91602005
              • Quick Trigger Clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602007
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007
              • T-shape omega bracket with 1/4 turn, P/N 91602008
          • Ordering Information

            • Martin ERA 700 Performance IP in cardboard box: P/N MAR-90290010
            • Martin ERA 700 Performance IP White in cardboard box: P/N MAR-90290015
            • Flightcase, two unit, for 2 x ERA 700 Performance IP: P/N MAR-91515059
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerera-700-performance-ip-680w-ip65-led-based-profile-with-full-curtain-framing-and-cmyc-color-mixing
      • ProduktfamilieAutomated Lights
      • ProduktgruppeLED
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit