Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    DCE PSU 240 IP Indoor/Outdoor Power Supply Unit for Martin Creative LED Fixtures

    Google-Übersetzung,

    Das Martin DCE PSU 240 IP ist ein externes Netzteil für den Innen- und Außenbereich, das Martin Creative LED-Leuchten mit 48 VDC Strom und Daten versorgt und sich ideal für Installationsanwendungen eignet. Es stellt eine einfache Alternative zu den P3 PowerPort-Lösungen dar. Es verfügt über ein robustes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, eine automatische Spannungsanpassung von 100–277 VAC und einen vollständigen Schutz mit automatischer Wiederherstellung. Es bietet einen Netzspannungseingang, einen Ethernet-Dateneingang und einen Strom- und Datenausgang für den Anschluss von Leuchten. Es ist mit internen Anschlussklemmen ausgestattet, um die Kabellänge vor Ort anzupassen, und kann an der Wand montiert werden.

    Merkmale

    • Grundlegendes Netzteil für den Innen- und Außenbereich zur Installation von Martin Creative LED-Leuchten
    • Ideal für Installationsanwendungen
    • Verfügt über 1 Strom- und Datenausgang zum Anschluss von Vorrichtungen
    • Ausgestattet mit internen Verdrahtungsklemmen, um die Anpassung der Kabellängen vor Ort zu erleichtern
    • Kann an der Wand montiert werden
    • Schutzart IP66
    Spezifikation
    • Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Suitable for rental companies creating a fleet of fixtures and infrastructure for various applications.
      • Designed for installation customers complementing fixture installations with supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Length: 420.0 mm (16.5 in.)
      • Width: 86.0 mm (3.4 in.)
      • Height: 39.0 mm (1.5 in.)
      • Weight: 1.6 kg (3.6 lbs.)

      Construction

      • Color: Clear Anodized Aluminium
      • Housing Material: Aluminium
      • Protection Rating: IP 66
      • NEMA Enclosure Rating: Type 4X
      • Impact Resistance: IK 08
      • Corrosion Resistance: ISO 12944-6: 2018; C5 High, Test regime ISO 9227, 1440h
      • Vibration Resistance: 1.0g Sinusoidal (IEC 60068-2-6) and 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)

      Installation

      • Orientation: Any
      • Mounting: Flanges for installation on flat surfaces
      • Location: Indoor or permanent outdoor

      Connections

      • Power Input: Toolless terminal block
        • Cable Gland: 1x M20*1.5 (power input, supporting cables 8-13 mm) incl. closing plug
      • Ethernet Input: Toolless splice connection
        • Cable Gland: 1x M12*1.5 (ethernet input, supporting cables 5-8 mm) incl. closing plug
      • DC Power Output: Toolless terminal block
      • Network Output: Toolless splice connection
        • Cable Gland: 1x M20*1.5 (DC power and network output, supporting cables 6.5-10.5 mm) incl. closing plug
      • Surge Protection: 4 KV

      Output Ports

      • Quantity: 1
      • Power: 48 VDC / 5 A
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC Power: 100-277 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Inrush Current: 6.7 A at 230 V, 50 Hz
      • Earth-Leakage Current: 0.50 mA
      • Power Factor:
        • 0.96 @ 100 V / 120 V
        • 0.95 @ 208 V / 230 V / 240 V / 277 V
      • Max Current Draw:
        • 3.0 A @ 100 V / 120 V
        • 1.5 A @ 208 V / 230 V / 240 V
        • 1.2 A @ 277 V
      • Typical Current Draw:
        • 2.8 A @ 100 V / 120 V
        • 1.3 A @ 208 V / 230 V / 240 V
        • 1.0 A @ 277 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 240 W
        • Typical: 240 W
        • Idle: 3 W

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature: 40° C (104° F)
      • Minimum Ambient Temperature: -30° C (-22° F)
      • Maximum Surface Temperature: 76° C (169° F)
      • Typical Heat Dissipation: 818 BTU/hr

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 61347-2-13
      • EU Safety: EN 61347-2-13, EN 61347-1
      • EU EMC: EN IEC 55015, EN IEC 61547, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: UL 8750
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 250.13
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • Closing plugs installed in all cable glands

      Related Items

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      Accessories

      Pre-Assembled Hybrid DCE Cables

      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
      • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104

      Bulk Hybrid DCE Cables

      • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
      • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106

      Field-Installable DCE Connectors

      • DCE Male Connector: P/N MAR-91700107
      • DCE Female Connector: P/N MAR-91700108

      Closing Caps for DCE Connectors

      • Male DCE Connector Cap: P/N MAR-91700109
      • Female DCE Connector Cap: P/N MAR-91700110

      Hybrid DCE Adapters

      • Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
      • Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
      • Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
      • Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114

      Ordering Information

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdce-psu-240-ip-indoor-outdoor-power-supply-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • ProduktfamilieLED Video
    • ProduktgruppePower & Processing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit