Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated
    Martin

    ELP PAR IP, Static RGBW LED Par Fixture With Zoom IP65 Rated

    Google-Übersetzung,

    ELP PAR IP STATIC RGBW LED PAR-SCHEINWERFER MIT ZOOM, IP65-BEWERTUNG

    Der statische LED-Scheinwerfer Martin ELP PAR IP setzt einen neuen Standard in der Kategorie der statischen Wäsche, mit beispielloser Lumenausbeute, hochintensivem schmalem Zoom, vollständiger Farbkalibrierung und intelligenten Rigging- und Steuerungsfunktionen. Diese Leuchte eignet sich ideal für Innen- und Außenanwendungen und verfügt über die Schutzart IP65 zum Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser.

    Der ELP PAR IP macht die Installation dank eines Schnellfokussystems und hellen Projektionswinkelanzeigen schneller und einfacher. Zu den weiteren Leistungsverbesserungen gehören ein großer Zoombereich, der sowohl Bühnenbeleuchtung als auch enge Strahleffekte in der Luft unterstützt, ein fortschrittliches Farbkalibrierungssystem, das eine genaue Farbwiedergabe und präzise Farbtemperatursteuerung liefert, ein erweiterter Farbmodus und ein CTC-Kanal, der die ändern kann Farbraum.

    Ganz gleich, ob Sie eine Theateraufführung im Freien oder drinnen, ein Festival, eine Ausstellung oder ein Firmenevent beleuchten: Füllen Sie die Bühne mit Farbe und erzeugen Sie atemberaubende Strahleffekte mit diesem vielseitigen LED-Scheinwerfer, der in seiner Klasse neue Leistungsmaßstäbe setzt.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • Light engine: 7 x 40W RGBW
      • Full-gamut color-calibration system
      • CTC control: 1,800–12,850 K
      • Quick Focus mode allows installation and focusing without the need for a console operator
      • Clear of projection indicators allow quick installation
      • Angled power and data connections support a clean cable run that does not impede the fixture or installation
      • Included truss and floor-mounting yoke with omega bracket connectivity
      • Lumen output: 3,350
      • Zoom: 5.5–50˚
      • Intensity: 329,058 cd
      • IP65 rating
      • Dimensions: 315 x 285 x 498 mm (12.4 x 11.3 x 15.7 in) (inc. bracket)
      • Weight: 9.1 kg (20 lbs)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelp-par-ip-light-fixture
    • ProduktfamilieStatic Lights
    • ProduktgruppePARs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit