Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERA 400 Performance CLD
Martin

ERA 400 Performance CLD

Google-Übersetzung,

300 W KALT-LED-BASIERTES PROFIL MIT RAHMEN UND CMY-FARBMISCHUNG

Der Martin ERA 400 Performance CLD wurde entwickelt, um die Nachfrage nach einem hellen, kompakten, tourtauglichen Moving Head zu erfüllen und kombiniert ein funktionsreiches und robustes, aber dennoch kosteneffizientes Profil für Unterhaltungs- und Verleihanwendungen. Es verfügt über eine hocheffiziente kaltweiße 300-W-LED-Engine, die eine helle, scharfe Gobo-Projektion mit 6.500 K und einem flachen Feld erzeugt. Weitere wichtige Vorteile sind 1:3-Zoom, elektronisches Dimmen und Stroboskop, vollständige CMY-Farbmischung und separates Farbrad, Iris zur Strahleinstellung und feste und drehbare Goboräder, die mit den vom Benutzer bevorzugten Gobos aus der renommierten Martin MAC-Reihe bestückt sind, darunter ein breites Spektrum Vielzahl von Effekten, insbesondere in Kombination mit dem mitgelieferten rotierenden Prisma.

Das ERA 400 Performance CLD umfasst ein vollständiges Vorhangrahmensystem, das Lichtdesignern ein hohes Maß an Flexibilität bietet, um auf der Bühne präzise Looks zu erzielen. Bei vollständiger Fokussierung können Gobos schön mit einer weichen Kante umrahmt werden, und jede der vier Rahmenlamellen kann den gesamten Strahl unabhängig voneinander kreuzen, um eine vollständige Verdunkelung zu erzielen. Das gesamte System kann um 90 Grad gedreht werden, sodass Designer das Licht genau dorthin lenken können, wo sie es haben möchten, und einzigartige Bewegungseffekte erzielen, die sonst nicht möglich wären.

Ob für kleine und mittelgroße Konzerte und Tourneen, Live-TV-Produktionen, Firmenshows, Kreuzfahrtschiffe oder Gotteshäuser, die Martin ERA 400 Performance CLD ist ideal für eine lange Liste von Szenarien, die ein wirklich vielseitiges LED-Profil erfordern, das es bietet nahezu grenzenloses Gestaltungs- und Einsatzpotential.



Spezifikation
  • FEATURES

    • Bright 300 watt / 3,200K LED light source
    • 10,000 lumen output
    • Smooth electronic dimming and fast strobe effects
    • Crisp optics with flat field
    • 1:3 Fast zoom
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • 9-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 45° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 7 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 9 static gobos for great morphing effects
    • Iris – Fast and tight iris
    • 3-facet prism – Real beam separation with rotation and index control for dynamic effects
    • Compact and low weight design
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerERA-400-Performance-CLD
  • ProduktfamilieAutomated Lights
  • ProduktgruppeLED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit