Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing
    Martin

    ERA 600 Profile 550 W LED Moving Head Profile with CMY Color Mixing

    Google-Übersetzung,

    Der Martin ERA 600 Profile wurde entwickelt, um die Nachfrage nach einem kompakten, tourtauglichen Moving Head mit LED-Profil und verbessertem Gobo-Loadout zu erfüllen. Er kombiniert ein geradliniges, funktionsreiches und kosteneffizientes Profil, das sich perfekt für Unterhaltungs- und Verleihanwendungen eignet . Es bündelt eine unglaublich effiziente LED-Engine mit 550 W und 6.500 K, die 19.000 Lumen erzeugt und eine scharfe Bildprojektion mit einem flachen Feld liefert. Zu den weiteren Vorteilen gehören 1:8-Zoom, elektronisches Dimmen und Stroboskop, CMY/CTO, Iris zur Strahleinstellung und zwei drehbare Goboräder sowie ein zusätzliches statisches Rad, das mit den vom Benutzer bevorzugten Gobos aus der renommierten Martin MAC-Reihe geladen ist, die eine große Auswahl an Gobos enthalten Effekte, insbesondere in Kombination mit den mitgelieferten rotierenden Prismen.

    Ob für große Konzerte und Tourneen oder Firmenshows, Kreuzfahrtschiffe, Gotteshäuser und Live-TV, das ERA 600 Profile ist ideal für eine lange Liste von Szenarien, die ein wirklich vielseitiges LED-Profil erfordern, das nahezu grenzenloses Design und Einsatzmöglichkeiten bietet .

    MERKMALE

    • Helle LED-Lichtquelle mit 550 W / 6.500 K
    • 19.000 Lumen Leistung
    • Scharfe Optik mit flachem Feld
    • 1:8 Schneller Zoom
    • CMY-Farbmischung – lebendige Farbmischung mit einer überlegenen Farbpalette, die der MAC-Reihe entspricht
    • Linear CTO – CCT-Steuerung von Tageslicht bis Wolfram und Erweiterung der CMY-Palette
    • 7-Slot-Farbrad - für zusätzliche Farbauswahl und geteilte Farbeffekte
    • 14 rotierende/indizierende Gobos - alle renommierten Martin-Glasgobos
    • 8 statische Gobos für großartige Morphing-Effekte
    • Animationsrad mit kontinuierlicher Drehung in beide Richtungen
    • Zwei Prismen – 4 Facetten und linear – Rotations- und Indexsteuerung für dynamische Effekte
    • Starker Frost - Für Wash-Effekte
    • Kompaktes Design mit geringem Gewicht

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • PHYSICAL

      Weight: 31.3 kg (69.0 lbs.)

      Minimum center-to-center distance in side-by-side installation: 660 mm (26.0 in.)

      Length (head): 544 mm (21.5 in.)

      Length (base): 416 mm (16.4 in.)

      Width (base): 290 mm (11.4 in.)

      Width (across yoke): 390 mm (15.4 in.)

      Height (head straight up): 734 mm (28.9 in.)

      Height (maximum): 745 mm (29.4 in.)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerera-600-profile
    • ProduktfamilieAutomated Lights
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit