Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture
    Martin

    VDO Atomic Bold, Full Color Blinder / Strobe / Wash / Eye-Candy Fixture

    Google-Übersetzung,

    Der Martin VDO Atomic Bold ist eine unglaublich vielseitige kreative LED-Hybridleuchte und das neueste Mitglied der VDO Atomic-Familie. Es umfasst eine breite Palette von Funktionen zur Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen als Publikumsblinder, Stroboskoplicht, kreative LED-Pixelmapping-Oberfläche, Eye-Candy-Effektlicht und Bühnen-Wash – alles in einer einzigen, kompakten Leuchte.

    Mit vielen der Vorteile, die seinen Bruder, den VDO Atomic Dot, zu einer beliebten Hybridleuchte gemacht haben, behält der VDO Atomic Bold die gleiche Verriegelungsmechanik, die gleiche Verkabelung und ein ähnliches Aussehen bei, ist aber eine größere Leuchte mit einer höheren, vollfarbigen Ausgabe, die Lichtdesignern geboten wird noch mehr kreatives Potenzial.

    Es verfügt über ein einzigartiges achteckiges Design mit einfachen Verbindungen, um als einzelnes Licht oder zu mehreren zu einem großen Array zu funktionieren. Neben branchenüblichen Protokollen wie Art-Net, sACN und DMX bietet die Martin P3-Steuerung kreative Freiheit, um Video-Mapping mit DMX-Steuerung zu kombinieren.

    Der VDO Atomic Bold richtet sich an Mietkunden und Set- und Lichtdesigner, die bei Konzerten/Tourneen und TV-Shows arbeiten, ist aber auch perfekt für Unternehmen und Kunden im gehobenen Nachtclubmarkt geeignet.

    Spezifikation
    • FEATURES

      • High power, full color strobe/blind/wash/eye-candy fixture
      • 12,000 lumen boost/strobe
      • 7,500 lumen continuous
      • Beam angle of 13 degrees
      • Field angle of 27 degrees
      • Pixel-controllable RGB Aura backlight with 72 LEDs
      • Compact form-factor
      • Built-in power supply (100-240V)
      • Power and Data IN & THRU via hybrid cable (PDE system)
      • P3, DMX, Art-Net & sACN compatible
      • Built-in pixel-FX on backlight and beam
      • Front-accessory holder for barndoors and/or diffuser/lens
      • Detachable yoke-assembly which can also be used as floor-stand
      • Smart interlocking mechanics to build battens, arrays and creative shapes
      • Compatible with Martin VDO Atomic Dot interlocking mechanics for mixed arrays
      • IP65 rated
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervdo-atomic-bold
    • ProduktfamilieStatic Lights
    • ProduktgruppeBlinder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit