Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot
    Martin

    Exterior Dot-HP Pro Outdoor-Rated, High-Output RGBW LED Connector-Based Dot

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Leistungsstarke, steckerbasierte Direktsicht-LED-Beleuchtung
    • Stromversorgung direkt über Martin P3 PowerPort oder ein 48-VDC-Netzteil eines Drittanbieters
    • Große Grundfläche mit 78 mm Durchmesser mit klarer Vorderseite oder diffuser Kuppel.
    • Perfekt für die Fassaden- oder Bühnenintegration
    • Vollständig wetterfestes Gehäuse (IP67, IK08 und C-5 hohe Korrosionsbeständigkeit)
    • Martin P3/Art-Net/sACN-kompatibel (automatische Protokollerkennung)
    • Einrichtung und Adressierung über RDM über Art-Net oder Martin P3
    • Echtzeit-Status-Feedback über RDM über Art-Net und Martin P3
    • Einzeln steuerbare RGBW-Punkte
    • Farbverstärkung für leuchtende, gesättigte und gemischte Farben
    • Dedizierter Farbtemperatur-Steuerkanal
    • Integrierte Effektmakros (FX) für die einfache Erstellung atemberaubender Looks
    • Bis zu 68 Exterior Dot-HP Pro-Einheiten können in Reihe geschaltet werden
    • Reduzierter Leistungsmodus für längere Kabelwege und eine größere Anzahl von Vorrichtungen
    • Kombinierter Strom-/Dateneingang über ein einziges Kabel (Hot-Plug-fähig)
    • Überragende Farb- und Helligkeitskonsistenz basierend auf der Werkskalibrierung
    • Standalone-Programmierung mit bis zu 20 Szenen
    • Intuitive Zuordnung und Adressierung über die P3 System Controller-Familie
    • Versand in FSC-zertifizierter Kartonverpackung
    • 5 Jahre Garantie

    Der Martin Exterior Dot-HP Pro ist ein heller, für den Außenbereich geeigneter RGBW-Punktstrahler, der für die Beleuchtung von Medienfassaden oder die Außenbeleuchtung großer Gebäude und Strukturen mit großer Reichweite konzipiert ist. Jeder Exterior Dot-HP Pro ist farb- und helligkeitskalibriert und sorgt so für eine optimale visuelle Konsistenz über die gesamte Installation hinweg. Der Exterior Dot-HP Pro ist über Martin P3 System Controller oder jeden sACN- oder Art-Net-basierten Controller steuerbar.

    Es ist die perfekte Lösung für die Integration von LED-Videotechnologie in Fassaden, Wahrzeichen, architektonische Elemente oder andere Strukturen im Innen- und Außenbereich. Der Exterior Dot-HP Pro verfügt über hybride Ein-/Ausgangsanschlüsse für einfache und vielseitige Installationsmöglichkeiten.

    Die Videozuordnung auf den Exterior Dot-HP Pro erfolgt schnell und intuitiv über den P3 System Controller. Komplexe Setups und zeitaufwändige Adressierung entfallen. Jeder Exterior Dot-HP Pro verfügt über 16 RGBW-LEDs mit einer Gesamtlichtstärke von 90 Candela.

    Durch die Kombination von beispielloser Leistung, Anpassungsfähigkeit und intuitiver Bedienung ermöglicht die Exterior Dot Pro-Familie Lichtdesignern und Profis nicht nur, die Grenzen herkömmlicher Systeme zu überwinden, sondern inspiriert sie auch dazu, die Grenzen des kreativen Videodesigns neu zu definieren.

    Spezifikation
    • Physical

      • Diameter: 78 mm (3.1 in.)
      • Weight: 395 g (0.86 lbs.)
      • Height with clear front: 43 mm (1.7 in.)
      • Height with dome front: 58 mm (2.3 in.)

      Control and Programming

      • Control Resolution:
        • 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color
      • Control Protocols:
        • Martin P3, Art-Net, or sACN
      • Protocol Detection: Automatic
      • Setting and Addressing:
        • Martin P3 System controller or RDM (over Art-Net)-compliant controller
      • RDM: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, RGB, or PixelMap
      • DMX Channels: 6, 12, 4, 3, 48
      • Fixture Identification: User-settable ID number
      • Compliance:
        • Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
        • sACN (ANSI E1.31 – 2016)
        • Martin P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver: 10/100Mbit
      • Firmware Update: Via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Optics

      • Light Source: 16 x RGBW LEDs
      • Minimum LED Lifetime: 100,000 hours (>70% luminous output at 25°C)
      • LED Manufacturer: LumiLeds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Color Calibration

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): > 70
      • Color Resolution: 16 bits per color (64 bits per pixel)
      • Dot Pitch: 78 mm - 500 mm (fixture to fixture)
      • Color Temperature: 2,000 – 12,000 K
      • Viewing Angle:
        • Clear front: 150°
        • Diffused dome: 180°

      Luminous Intensity:

      • Full @ 6500K:
        • Clear front: 90 cd
        • Diffused dome: 56 cd

      Luminous Output:

      • Full @ 6500K:
        • Clear front: 260 lm
        • Diffused dome: 175 lm
      • Red:
        • Clear front: 80 lm
        • Diffused dome: 55 lm
      • Green:
        • Clear front: 230 lm
        • Diffused dome: 155 lm
      • Blue:
        • Clear front: 60 lm
        • Diffused dome: 40 lm

      *Dot pitch can be extended using hybrid DCE cables.
      *Measured in steady state (30 minutes warm-up) at 25°C ambient.

      Construction

      • Color: Traffic Grey RAL 7042 (custom colors available on request)
      • Surface Treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Base: Cast aluminum
      • Protection Rating: IP67
      • Effective Projected Area (EPA): 0.007 m²
      • Impact Resistance: IK08
      • Corrosion Resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration Resistance:
        • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting Points: Direct surface mount or accessory mounting plate
      • Orientation: Any

      Connections

      • Input: DCE connector cable tail for Power & data input, IP67
      • Output: DCE connector cable tail for Power & data thru, IP67
      • Connection: Hot-pluggable
      • Max Daisy-Chain:
        • Full Mode: 68 fixtures including 50 m cable
        • Reduced Power Mode: 125 fixtures including 50 m cable

      *Refer to system diagram for fixture run limitations.

      Electrical

      • Nominal Input Voltage: 48 VDC +/- 4%
      • Power Supply Options:
        • Martin P3 PowerPort 2000
        • P3 PowerPort 500 IP Install
        • P3 PowerPort 500 IP Rental
        • Martin DCE PSU 240 IP
        • Generic 48 VDC PSU
      • Surge Protection: 4 KV

      Power Consumption:

      • Maximum: 5.7 W in full power mode, 3.2 W in reduced power mode
      • Idle: 1.8 W
      • Hibernation: 1.5 W

      *Idle: Zero intensity
      *Hibernation: Zero intensity, wake-up procedure to re-use fixture.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Total Heat Dissipation (calculated): 17 BTU/hr.
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max.): 55° C (131° F)*
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)

      *Above 45°C, the fixture regulates output to prevent overheating.

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (Max Output): 50 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 630 lm/kg (290 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer box

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: EC 62368-1
      • EU Safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN55035, EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3
      • US Safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No.62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM (Pending)
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/Section7) - Pending

      Related Items

      • Controllers and Power Supplies:

        • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
        • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
        • Martin P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
        • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
        • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
        • Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
        • Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
        • Martin P3-PC System Controller: Free download from martin.com
        • Martin Companion Software: Free download from martin.com
      • Cables and Adapters:

        • DC + Ethernet Cables (various lengths): P/N MAR-91700100 to MAR-91700106
        • DC + Ethernet Adapters: P/N MAR-91700111 to MAR-91700114
        • Closing Caps: Male (P/N MAR-91700109), Female (P/N MAR-91700110)
      • Accessories:

        • Dot-HP Pro Flange Bracket (10 pcs): P/N MAR-90581012
        • Mounting Profile Kit: P/N 91606021

      Ordering Information

      • Exterior Dot-HP Pro (clear front, grey): P/N MAR-90581000
      • Exterior Dot-HP Pro (diffused dome, grey): P/N MAR-90581010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-dot-hp-pro-outdoor-rated-high-output-rgbw-led-connector-based-dot
    • ProduktfamilieArchitainment
    • ProduktgruppeDots
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit