Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control
    Martin

    Exterior Wash Pro L QUAD Outdoor-rated QUAD color wash light with creative control

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Logic-Familie mit vier Größen und Lumenpaketen (S, M, L, XL)
    • Kompaktes und schlankes Design
    • Überlegene Farbkonsistenz basierend auf der Werkskalibrierung
    • Farbverstärkung für leuchtende, gesättigte und gemischte Farben
    • Dedizierter Farbtemperatur-Steuerkanal
    • Enger Abstrahlwinkel durch leistungsstarke RGBW-LEDs
    • Optionaler Blendenvorsatz
    • Extern montierte Mikrolinsendiffusoren
    • RDM- und DMX-Steuerung
    • Lokale Diagnose und Fokussierung über Magnetsensor
    • Vormontierte Strom- und DMX-Eingangs-/Ausgangskabel
    • Optionale Hybrid-IN/Out-Kabellösung
    • Vollständig wetterfestes Gehäuse (IP66, IK08 und C-5 Hohe Korrosionsbeständigkeit)
    • Versand in FSC-zertifizierter Kartonverpackung
    • 5 Jahre Garantie

    Der Exterior Wash Pro L QUAD wurde für raue Bedingungen und Kreativität entwickelt und bietet eine logische, benutzerfreundliche und vielseitige Beleuchtungslösung zur Beleuchtung größerer Strukturen und Gebäudefassaden. Mit externen Mikrolinsen und einem optionalen Blendenvorsatz bietet dieser Scheinwerfer eine konfigurierbare Strahlsteuerung. Der Exterior Wash Pro L QUAD bietet eine unvergleichliche Farbleistung. Die werkseitige Farbkalibrierung sorgt für überragende Farbkonsistenz und bietet einen dedizierten Farbtemperatur-Regelkanal von 1000 K bis 12.500 K, der präzise der Schwarzkörperkurve folgt. Die integrierte Farbverstärkungstechnologie mit einem intelligenten Verhältnis zwischen LED- und Netzteilkapazität sorgt für gesättigte und gemischte Farben, die bis zu dreimal heller sind als bei Vorgängermodellen. Dieser Scheinwerfer ist für die dauerhafte Außeninstallation konzipiert und erfüllt mit einer 5-Jahres-Garantie strenge Umweltstandards.

    Spezifikation
    • Physical

      • Length: 165 mm (6.49 inch)
      • Width: 275 mm (10.83 in.)
      • Height: 370 mm (14.57 in.)
      • Weight: 12.4 kg (27.3 lbs)

      Dynamic Effects

      • Intensity: 0 - 100%
      • Color Mixing: RGB + CTC (Color Temperature Control)
      • Color Temperature Control: 1000 K - 12500K in 50K steps

      Control and Programming

      • Control Systems: DMX, RDM
      • User Interface: Magnetic sensor for local diagnostics and focusing
      • Stand-alone Control: Up to 20 scenes with individual fade/hold times
      • Control Resolution: 8-bit DMX control of each color
      • Dimmer Resolution: 16-bit DMX control of intensity
      • DMX Channels: 6/3/7/4 (Standard/Basic/Extended/Raw)
      • DMX Compliance: USITT DMX512/1990
      • RDM Compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • DMX/RDM Transceiver: Galvanic-isolated RS-485
      • Firmware Update: Serial upload via DMX link

      Optics

      • Light Source: 16 x high-power RGBW LEDs
      • Minimum LED Lifetime: 100,000 hours (to > 70% luminous output)*
      • LED Manufacturer: Osram
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Color Calibration (1 step MacAdam ellipse)

      Beam Angle Options

      • Native Beam Angle: 8°
      • Narrow Micro Lens: 10°
      • Medium Micro Lens: 16°
      • Wide Micro Lens: 30°
      • Very Wide Micro Lens: 54°
      • Asymmetric Micro Lens: 9° x 56°

      Photometric Data

      • CRI (Color Rendering Index): > 70
      • CCT: 1000K - 12500K (Default 4000K)
      • Luminous Output:
        • Full: 7100 lm
        • Red: 2280 lm
        • Green: 4550 lm
        • Blue: 1870 lm
          (*Measured in steady state after 30 minutes warm-up at 25 °C ambient.)

      Construction

      • Housing: Cast Aluminum
      • Color: Traffic grey RAL 7042 or Traffic white RAL 9016 (other colors available on request)
      • Surface Treatment: Anodized and electrostatic powder-coated
      • Protection Rating: IP66
      • Effective Projected Area (EPA): 0.097 m² / 0.120 m²
      • Impact Resistance: IK08
      • Corrosion Resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration Resistance:
        • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting: Adjustable bracket
      • Orientation: Any
      • Minimum Distance to Illuminated Surfaces: 0.1 m (0.3 ft.)

      Connections

      • Power Connection: 2 m (6.5 ft.) cable tail open-ended
      • Power Input Cable Type:
        • EU Models: H07RN-F 3G 1.0 mm², 450/750V, VDE
        • US Models: PVC SJTW 3 x 1.31 mm² (16AWG) 105° C 300 V VW-1
      • Data Connection: 2 m (6.5 ft.) open-ended 6-conductor combined input + output cable tail
      • Hybrid Power/Data Cables (In & Thru): 8-pin custom connectors available on request

      Electrical

      • AC Power: 100 - 240 / 277 V nominal, 50/60 Hz
      • Power Supply Unit: Auto-ranging electronic switch-mode
      • Typical Half-Cycle RMS Inrush Current: 13 A
      • Surge Protection: 4 KV
      • Max Earth Leakage: 0.5 mA
      • Power Factor:
        • 0.99 @ 110 V / 120 V
        • 0.95 @ 208 V / 230 V
        • 0.92 @ 277 V
      • Max Current Draw:
        • 1.50 A @ 100 V
        • 1.25 A @ 120 V
        • 0.65 A @ 230 V
        • 0.54 A @ 277 V

      Power Consumption

      • Maximum: 150 W (reduced mode 120W)*
      • Idle: 3.5 W*
        (*Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity.)

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum Ambient Temperature: 45° C (113° F)*
      • Minimum Ambient Temperature: -30° C (-22° F)**
      • Total Heat Dissipation: 512 BTU/hr (+/- 10%)
        (*Output is regulated above this temperature to prevent overheating. **Power must be maintained below -20° C (-4° F).)

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • Efficacy (Max Output): 43 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 516 lm/kg (234 lm/lb)*
        (*Packaging uses FSC certified cardboard inlay and outer box.)

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-5 (IEC 60598-1)
      • EU Safety: EN 60598-2-5 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
      • EU EMC: EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US Safety: ANSI/UL 1598
      • US EMC: 47 CFR Part 15 Class B
      • Canadian Safety: CSA C22.2 No. 250.0
      • Canadian EMC: ICES 003(B), ICES 005(B)
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part 5/section 5)

      Ordering Information - Fixtures

      • Exterior Wash Pro L QUAD, EU, white: P/N MAR-90590103
      • Exterior Wash Pro L QUAD, US, grey: P/N MAR-90590007
      • Exterior Wash Pro L QUAD, EU, grey: P/N MAR-90590003

      Ordering Information - Accessories

      • Micro Lens Pro L - Narrow: P/N MAR-90590036
      • Micro Lens Pro L - Medium: P/N MAR-90590037
      • Micro Lens Pro L - Wide: P/N MAR-90590038
      • Micro Lens Pro L - Very Wide: P/N MAR-90590039
      • Micro Lens Pro L - Asymmetric: P/N MAR-90590040
      • Baffle Snoot Pro L QUAD: P/N MAR-90590019
      • Exterior Wash Pro Multitool: P/N MAR-90590025
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, Black: P/N MAR-91700020
      • Attachment Plate for Safety Wire: P/N MAR-90590050
      • Hybrid PD Cable Tail In/Out 0.5 m, White: P/N MAR-91700022
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexterior-wash-pro-l-quad-outdoor-rated-quad-color-wash-light-with-creative-control
    • ProduktfamilieArchitainment
    • ProduktgruppeWash
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit