Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures
    Martin

    P3 PowerPort 2000 Indoor Power+Data Unit For Martin Creative LED Fixtures

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Nur für den Innenbereich vorgesehene Strom- und Datenversorgungseinheit für alle Martin Creative LED-Leuchten
    • Geeignet für Miet- und Installationsanwendungen
    • Verfügt über 4 Strom- und Datenausgänge zum Anschluss von Vorrichtungen
    • Integrierter Netzwerk-Switch für einfaches Daisy-Chaining
    • Status-LEDs liefern Feedback in Echtzeit
    • Lokale Testtaste für einfache Diagnose
    • Die integrierte Leistungssteuerung ermöglicht den Anschluss mehrerer Geräte pro Daisy-Chain, wenn die volle Leistung nicht benötigt wird.
    • Der integrierte Ruhemodus ermöglicht Energieeinsparungen, wenn das System nicht verwendet wird
    • Kompatibel mit Art-Net, sACN und Martin P3
    • Ausgestattet mit Anschlüssen für eine einfache Bereitstellung
    • Kann an einem Rack, einem Fachwerk oder an der Wand montiert werden

    Der Martin P3 PowerPort 2000 versorgt Martin Creative LED-Leuchten zuverlässig mit Strom und Daten und eignet sich für Installationen im Innenbereich sowie für den Verleih. Er vereint stabile Stromversorgung mit schneller und leistungsstarker Datenverteilung und vereinfacht so den Einsatz der Leuchten. Das Gehäuse eignet sich für die Rack-, Traversen- und Wandmontage und bietet so maximale Flexibilität.

    Um Designern und Integratoren größtmögliche Flexibilität zu bieten, kann das System mit Industriestandardprotokollen wie Art-Net und sACN sowie Martins preisgekröntem P3-Steuerungsprotokoll gesteuert werden. Es erfordert keine lokale Konfiguration oder Einrichtung, ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme und ermöglicht die Platzierung von Netzteilen in großer Entfernung von den Leuchten. Es unterstützt längere Kabel, mehr Leuchten pro Daisy-Chain und geteilte Abzweige. Der integrierte Netzwerk-Switch macht Drittanbieter-Switches überflüssig, und die Leistungsbegrenzungssteuerung erhöht die Anzahl der Leuchten pro Daisy-Chain und sorgt gleichzeitig für Energiesparmaßnahmen.

    Der P3 PowerPort 2000 ist eine robuste und zuverlässige Lösung. Er schützt alle Ein- und Ausgänge vor Überlastung und Überspannung. Die integrierte ausfallsichere Bypass-Technologie verhindert, dass einzelne Geräteausfälle das gesamte Netzwerk beeinträchtigen. Darüber hinaus versorgt er die Leuchten über ein einziges Kabel mit Daten und Strom. Dank lokaler Status-LEDs und einer Testtaste ist kein Personal vor Ort am Controller oder Computer erforderlich.

    Alle P3 PowerPort-fähigen Creative LED-Leuchten können mit dem P3 PowerPort 2000 gepaart werden, sogar in derselben Daisy-Chain.


    Spezifikation
    • Here is the information formatted into bullet points:

      Common Applications

      • Ideal for system integrators building systems with Martin Creative LED fixtures.
      • Supports rental companies creating a fleet of fixtures and infrastructure.
      • Perfect for installation customers complementing fixture installations with supporting infrastructure.

      Specifications

      Physical

      • Width: 482.6 mm (19.0 in.) (19” rack-mountable with included rackmount ears)
      • Height: 44.45 mm (1.75 in.) (rackmount 1U)
      • Depth: 375.0 mm (14.8 in.)
      • Weight: 6.8 kg (15.0 lbs.)

      Control and Programming

      • Control Protocols: P3, sACN, Art-Net, and RDM over Art-Net
      • Protocol Detection: Automatic
      • Settings and Feedback: P3 or RDM over Art-Net
      • Unit Identification: User-settable ID number
      • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4, including RDM over Art-Net
      • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2018
      • Martin P3 Compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer
      • Ethernet Transceiver IN: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet THRU)
      • Ethernet Transceiver THRU: 100/1000Mbit (with fail-safe bypass to Ethernet IN)
      • Ethernet Transceiver OUT 1-4: 100Mbit
      • Firmware Update: via Ethernet using Martin Companion or P3 System Controller

      Control/User Interface Frontpanel

      • Power Out Status 1-4: 4x Green LED
      • Ethernet Out Status 1-4: 4x Amber LED
      • Ethernet In/Thru Status 1-2: 2x Green+Amber LED
      • Device Status: 1x RGB LED
      • Device test and reset: Pushbutton for test patterns and device reset

      Control/User Interface Backpanel

      • Fixtures Power Mode: DIP switch to force normal/half power or let controller decide
      • Frontpanel Disable: DIP switch to disable frontpanel LEDs and pushbutton

      Construction

      • Color: Matte Black
      • Housing Material: Steel/Aluminium
      • Protection Rating: IP 20

      Installation

      • Orientation: Any
      • Rackmount: Using supplied rack mounting ears
      • Wallmount: Using supplied rack mounting ears
      • Trussmount Horizontal: Using half-couplers in supplied rack mounting ears
      • Location: Indoor or outdoor protected from elements

      Connections

      • Power In: Neutrik powerCON TRUE1
      • Ethernet In/Thru: 2x Neutrik etherCON
      • DC Power and Network output: 4x chassis-mount DCE hybrid connector (7pin)
      • All connections hot plugging compatible

      Output Ports

      • Quantity: 4
      • Power at 208-240V AC input: 48 VDC / 10 A per port
      • Power at 100-120V AC input: 48 VDC / 6.8 A per port
      • Ethernet: 100Mbit (P3, sACN, Art-Net)

      Electrical

      • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
      • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
      • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 11.9 A
      • Typical earth-leakage current: 2.20 mA
      • Power Factor: 0.99 @ 100 V / 120 V / 208 V , 0.98 @ 230 V / 240 V
      • Max current draw: 17.0 A @ 100 V / 120 V , 12.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      • Typical current draw: 16.0 A @ 100 V / 120 V , 10.0 A @ 208 V / 230 V / 240 V
      • Power Consumption:
        • Maximum: 2016 W
        • Typical: 2000 W
        • Idle: 34 W
        • Hibernation: 24 W
        • Power Consumption at 100-120V AC input:
          • Maximum: 1310 W
          • Typical: 1310 W
          • Idle: 37 W
          • Hibernation: 20 W

      Thermal

      • Cooling: Forced air (temperature-controlled fans)
      • Maximum Ambient Temperature (Ta max): 40° C (104° F)
      • Minimum Ambient Temperature (Ta min): -20° C (-4° F)
      • Maximum Surface Temperature, steady state, at 40° C ambient: 62° C (144° F)
      • Typical Heat Dissipation: 6820 BTU/hr.

      Acoustic Data

      • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (typical): 57.7 dB(A)
      • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (idle): 43.5 dB(A)

      Environmental

      • RoHS: Compliant
      • REACH: Compliant
      • WEEE: Compliant
      • Proposition 65: Compliant
      • FSC: Certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global CB Certification/IECEE: IEC 62368-1
      • EU safety: EN 62368-1
      • EU EMC: EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
      • US safety: UL 62368-1
      • US EMC: FCC Part 15 Class B
      • Canadian safety: CSA C22.2 No. 62368-1
      • Canadian EMC: ICES-003 Class B
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA

      Compatible Fixtures

      • VDO Sceptron XB
      • Exterior Dot-1 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-4 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-9 Pro (via Exterior DC-Feeder)
      • Exterior Dot-HP Pro

      Included Items

      • 1x Multi-Language Safety & Installation Manual
      • 1x Safety Cable Attachment Eyelet (with screws)
      • 2x Rack Mounting Ears (for rack, wall, and clamp mounting, with screws)

      Related Items

      • P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201

      • P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202

      • DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203

      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204

      • Martin Companion Firmware Upload, Addressing, and Stand-Alone Programming Software: Free download from www.martin.com

      • P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100

      • P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101

      • P3-PC System Controller: Free download from www.martin.com

      Accessories

      • AC Power Input Cables

        • Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91611797
        • Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W TOP (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
      • AC Power Connectors

        • Cable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 TOP Female: P/N 91611789HU
      • Pre-Assembled Hybrid DCE Cables

        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 1m: P/N MAR-91700100
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 2.5m: P/N MAR-91700101
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 5m: P/N MAR-91700102
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 10m: P/N MAR-91700103
        • DC + Ethernet Cable DCE-DCE 25m: P/N MAR-91700104
      • Bulk Hybrid DCE Cables

        • DC + Ethernet Cable 100m: P/N MAR-91700105
        • DC + Ethernet Cable LSZH 100m: P/N MAR-91700106
      • Field-Installable DCE Connectors

        • Field-installable Connector DCE Male: P/N MAR-91700107
        • Field-installable Connector DCE Female: P/N MAR-91700108
      • Closing Caps for DCE Connectors

        • Closing Cap Male DCE Connector: P/N MAR-91700109
        • Closing Cap Female DCE Connector: P/N MAR-91700110
      • Hybrid DCE Adapters

        • DC + Ethernet Adapter DCE Male-Male: P/N MAR-91700111
        • DC + Ethernet Adapter DCE Female-Female: P/N MAR-91700112
        • DC + Ethernet Adapter EtherCON+Wires to DCE: P/N MAR-91700113
        • DC + Ethernet Adapter DCE to EtherCON: P/N MAR-91700114
      • Rigging Accessories

        • Super Lightweight Half Coupler Rigging Clamp, black: P/N 91602018
        • G-clamp (suspension with unit hanging downwards only): P/N 91602003
        • Half-coupler Clamp: P/N 91602005
        • Quick Trigger Clamp (suspension with unit hanging downwards only): P/N 91602007
        • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006
        • Safety Cable, SWL

      60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007

      Ordering Information

      • P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp3-powerport-2000-indoor-powerdata-unit-for-martin-creative-led-fixtures
    • ProduktfamilieLED Video
    • ProduktgruppePower & Processing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit