Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOWSTOP Hochdruckquellband
FLOWSTOP Hochdruckquellband
FLOWSTOP Hochdruckquellband
FLOWSTOP Hochdruckquellband
FLOWSTOP Hochdruckquellband
FLOWSTOP Hochdruckquellband
FLOWSTOP Hochdruckquellband
FLOWSTOP Hochdruckquellband
    MASTERTEC

    FLOWSTOP Hochdruckquellband

    TPE-Hochdruckquellband zur Abdichtung von Arbeitsfugen und Durchdringungen in Betonbauwerken

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Varianten:

      • Art.-Nr. 010040: FLOWSTOP Hochdruckquellband | 20 x 5 mm
      • Art.-Nr. 010045: FLOWSTOP Hochdruckquellband | 20 x 10 mm

      Material: hochwertiges TPE

      Abmessungen: 20 x 5 mm | 20 x 10 mm

      Geprüfte Druckbeständigkeit: bis 8 bar

      Anwendung: zur Abdichtung von Arbeitsfugen und Durchdringungen in Betonbauwerken

      Eigenschaften:

      • allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
      • für Wasserwechselzonen geeignet
      • gute chemische Beständigkeit
      • formstabil
      • Langzeitprüfung über 250 Tage
      • einfache Verlegung mit dem Quellbandkleber POWER
      • keine Aufkantung nötig
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflowstop
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit