Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAVIMAX
MAVIMAX
MAVIMAX
MAVIMAX
    Maviflex

    MAVIMAX

    MAVIFLEX Faltschnelllauftor MAVIMAX

    • Je nach Torgröße selbsttragende Torkonstruktion für die Außenanwendung, speziell für Industrie, Logistik, Supermärkte mit speziellem Faltbehang.
    • Leistungseigenschaften: CE Kennzeichnung gemäß DIN EN 13241-1
    • Abmessungen (Breite x Höhe): 5000-14000 x 3000-10000 mm

    Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor, Maschinenschutz, Fördertechnik, Materialverarbeitung, Industrietor

    Spezifikation
    • Torbehang :

      • Behang aus 100% Polyester, PVC beschichtet
      • Mit Federstahl-Windsicherung in Behangtaschen für Windresistenz bis Klasse 4
      • Optional auch dreifach isolierter Behang

      Feuerwiderstand: Klasse D

      Oberfläche:

      Behang erhältlich in fünf Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau.

      Torführung:

      • Mit flexiblen Führungen aus verzinktem Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung ausgestattet, die ein Abreißsystem ermöglichen.
      • Beheizte Beschläge im Standard für den Einsatz bei negativen Temperaturen bis -30 °C.
      • Optional auch Edelstahl 304L oder 316L.

      Antrieb:

      • Aufsteckantrieb mit Edelstahlbremse, Motorleistung 2,2 – 3,0 kW, Schutzart IP 55, Montage auf Silentblock.
      • Steuerung AKE 700 M im Kunststoff-Schaltschrank, IP 65, 3-phasig, 400 V / 230 V je nach Kundenanforderung, Größe (Breite x Höhe x T) = 400 × 500 × 200 mm, Frequenzumrichter, Folientaster „Auf-Halt-Zu“, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, 2 potentialfreie Kontakte.
      • Schließkantensicherung über ein System aus Lichtschranken auf der Unterseite des Beschlags.

      Torgeschwindigkeiten:

      • Öffnung: ca. 0.5 m/s
      • Schließung: ca. 0,5 m/s

      Montage:

      Professionelle Montage des Tores einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten.

      Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor, Maschinenschutz, Fördertechnik, Materialverarbeitung, Industrietor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3545
    • ProduktfamilieIndustrial doors
    • ProduktgruppeHigh-speed doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10000
    • Breite (mm)14000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndustrial doorset systems
    • OmniClassNummer23-17 11 17 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Plastic Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit