Torbehang:
Behang aus 100% Polyester, PVC beschichtet
Mit Federstahl-Windsicherung in Behangtaschen
Feuerwiderstand: Klasse C
Oberfläche:
Behang erhältlich in fünf Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau
Torführung:
Mit flexiblen Führungen aus verzinktem Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung, die ein Abreißsystem ermöglichen.
Automatisches Wiedereinsetzen des Vorhangs (in beide Richtungen)
Optional auch Edelstahl 304L oder 316L.
Antrieb:
Aufsteckantrieb mit Edelstahlbremse, Motorleistung 0.37 kW, Schutzart IP 55, Getriebewelle auf selbstausrichtendem Kugellager montiert
Integrierte Steuerung IP40, Torlaufzähler
Optional IP65 Steuerung für Nassbereiche
Schließkantensicherung über ein System aus 4 Lichtschranken.
Torgeschwindigkeiten:
Öffnung: ca. 1.0 m/s
Schließung: ca. 1.0 m/s
Montage:
Professionelle Montage des Tores einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten.
Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Innentor, Maschinenschutz, Fördertechnik, Materialverarbeitung, Industrietor