Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Landschaft leuchten Erda
Landschaft leuchten Erda

    Landschaft leuchten Erda

    Eine Serie von Landschaftsleuchten. Rahmenmaterial: Kunststoff, Farbton: Weiß. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 54. Lichtquelle: Leuchtmittel mit einer Fassung E27. Trendige Kugelform.
    Spezifikation
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOutdoor-lamp-Erda
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeErda
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)290
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit