Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte Fad
Wandleuchte Fad
Wandleuchte Fad
Wandleuchte Fad

    Wandleuchte Fad

    Beschläge und Lampenschirme aus Metall. Farbtöne: Mattes Schwarz und Schwarz. Lampenschirme drehen sich horizontal um 340° und vertikal um 90°. Matter Acryl-Diffusor. Integriertes LED-Modul. Schalter für Wandleuchte und Tischleuchte mit einem Dimmer.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Fad
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeFad
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit