Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte  Halo
Wandleuchte  Halo
Wandleuchte  Halo
Wandleuchte  Halo

    Wandleuchte Halo

    Material der Beschläge - Aluminium Farben - Schwarz, Messing. Trendige Geometrie im Design. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000-4000K. Einstellbare Höhe der Pendelleuchten.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Halo
      Lamps -
      Lamp power, W 15
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 520
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 860
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 20
      Lighting fixture depth, mm 68
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Halo-
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeHalo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)20
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSilikon
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit